Abdeckung gestanzt R06 rund 215mm aus Stahlblech zu BKF/BKW 400x800mm BKA400800R06

EAN
4012002236499
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T070
Preis
147,70 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Länge
    800 mm
  • Breite
    370 mm
  • Mate­ri­alstärke
    3 mm
Instal­la­tion, Montage
  • Monta­ge­öff­nung
    Rund
  • Anzahl der Monta­ge­öff­nungen
    1
Abde­ckung, Tür
  • Abde­ckung Monta­ge­öff­nung
    Ja
  • Deckel­be­fes­ti­gung rastend
    Nein
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Ober­fläche
    Verzinkt

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild BKA400800R06 | Hager Deutschland

    Produktbild BKA400800R06

  • Technische Broschüre

    Bild Flexibel versorgen | Hager Deutschland

    Flexibel versorgen

    Technische Broschüre de-DE 2013-04-26

    PDF
    7,21 MB
  • Broschüre

    Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

    Hager im Zweckbau

    Broschüre de-DE 2018-02-27

    PDF
    6,03 MB
  • Katalog

    Bild Bodeninstallationssysteme | Hager Deutschland

    Bodeninstallationssysteme

    Katalog de-DE 2015-07-13

    PDF
    45,28 MB
  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Bodeninstallationssysteme, Hinweis für den Bodenleger | Hager Deutschland

    Bodeninstallationssysteme, Hinweis für den Bodenleger

    Technische Beilag (single-product) de-DE 2022-10-27

    PDF
    2,54 MB
    Bild Technische Beilage (single-product) de-DE 2024-02-08 | Hager Deutschland

    Technische Beilage (single-product) de-DE 2024-02-08

    PDF
    882,67 kB
    Bild Technische Beilage (single-product) de-DE 2024-02-12 | Hager Deutschland

    Technische Beilage (single-product) de-DE 2024-02-12

    PDF
    391,15 kB
    Bild Technische Beilage (single-product) en-GB 2024-02-08 | Hager Deutschland

    Technische Beilage (single-product) en-GB 2024-02-08

    PDF
    868,08 kB
    Bild Technische Beilage (single-product) en-GB 2024-02-12 | Hager Deutschland

    Technische Beilage (single-product) en-GB 2024-02-12

    PDF
    389,75 kB
    Bild Technischer Anhang - Leitungsführung und Raumanschlusssysteme Allgemein | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Leitungsführung und Raumanschlusssysteme Allgemein

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    1,90 MB
    Bild Technischer Anhang - electraplan.BKB | BK | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - electraplan.BKB | BK

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    3,01 MB
  • Handbuch

    Bild Handbuch Bodeninstallationssysteme (DE, 2022-06) | Hager Deutschland

    Handbuch Bodeninstallationssysteme (DE, 2022-06)

    Handbuch de-DE 2022-05-25

    PDF
    26,96 MB
    Bild Handbuch Bodeninstallationssysteme (EN, 2022-06) | Hager Deutschland

    Handbuch Bodeninstallationssysteme (EN, 2022-06)

    Handbuch en-GB 2022-06-20

    PDF
    26,97 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - kostenlose Ausschreibungs-Software | Hager Deutschland

    Hagerplan - kostenlose Ausschreibungs-Software

    Tools de-DE 2023-09-14

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild CE-Konformitätserklärung für BKFxx, BKFDxx, BKWxx, BKWDxx - Leitungsführungssysteme Unterflur (DE-EN, Stand: 07.2019) | Hager Deutschland

    CE-Konformitätserklärung für BKFxx, BKFDxx, BKWxx, BKWDxx - Leitungsführungssysteme Unterflur (DE-EN, Stand: 07.2019)

    Konformitätserklärung International 2019-08-23

    PDF
    43,52 kB
    Bild EU-Konformitätserklärung BKF_BKFD_BKW_BKWD | Hager Deutschland

    EU-Konformitätserklärung BKF_BKFD_BKW_BKWD

    Konformitätserklärung International 2017-11-20

    PDF
    235,17 kB
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Abdeckung gestanzt R06 rund 215mm aus Stahlblech zu BKF/BKW 400x800mm

Abdeckung für estrichbündigen Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2, inklusive Befestigungsschrauben, Bohrlöcher einseitig gesenkt, als Systemzubehör.

Länge: 800 mm
Breite: 370 mm
Materialstärke: 3 mm
Montageöffnung: Rund
Anzahl der Montageöffnungen: 1
Abdeckung Montageöffnung: Ja
Deckelbefestigung rastend: Nein
Werkstoff: Stahl
Oberfläche: Verzinkt

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : BKA400800R06
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.