The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Verdrah­tungs­ka­nalsys­teme
    • Verdrah­tungs­ka­näle Kunststoff
    • BA740025
    Der PVC-Verdrahtungskanal BA7 in Steingrau, Maße 40x25mm, zeichnet sich durch sein robustes Unterteil mit Seitenstanzung aus. Die Stege sind ab einer Höhe und Breite von 40 mm werkzeuglos bis zum Boden ausbrechbar. Inklusive Drahthalteklammer und Oberteil, Bodenlochung entspricht der Norm EN 50085.
    EAN
    4012740878494
    Marke
    Hager
    VPE
    48 m
    Preisgruppe
    T450
    • Verdrah­tungs­ka­näle Kunststoff

    Verdrahtungskanal aus PVC BA7 40x25 mm steingrau BA740025

    Preis
    8,30 €
    / m *
    8,30 €
    / m *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Verdrahtungskanal aus PVC BA7 40x25 mm steingrau

    BA740025

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Abstands­hülse 2 Produkte verfügbar
    • Kragen­scheibe 1 Produkte verfügbar
    • Kanalschere 1 Produkte verfügbar
    • Ausbrech­zange 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Abstands­hülse
    • Kragen­scheibe
    • Kanalschere
    • Ausbrech­zange
    • M51592

      Abstandhalter aus PVC Verdrahtungskanal-Zubehör 12mm schwarz

      32,60 €  / 100 Stück*
    • M5159

      Abstandhalter aus PVC Verdrahtungskanal-Zubehör 20mm schwarz

      48,50 €  / 100 Stück*
    • M5164

      Kragenscheibe aus polyethylen für Schrauben M4-M5

      12,10 €  / 100 Stück*
    • L5561

      Kanalschere zum Schneiden von Kunststoffprofilen Schnittlänge 85mm

      236,90 €  / Stück*
    • L6490

      Ausbrechzange Verdrahtungskanal-Zubehör

      154,00 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      40 mm
    • Breite
      25 mm
    • Länge
      2000 mm
    • Schlitz­breite
      6 mm
    • Steg­breite
      6,50 mm
    • Lichter innerer Quer­schnitt
      605 - 605 mm²
    Ausstat­tung
    • Ober­teil im Liefe­r­um­fang enthalten
      Ja
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Poly­vi­nyl­chlorid (PVC)
    • Farbe
      Stein­grau
    • RAL Nummer
      7030
    Funk­ti­onen
    • Selbst­ver­lö­schend
      Ja
    Normen
    • Brenn­bar­keits­klasse nach UL 94
      V0
    Sicherheit
    • Feuer­wi­der­stands­klasse
      M1
    Archi­tektur
    • Flexibel
      Nein
    Konfi­gu­ra­tion
    • Seiten­wand
      Geschlitzt
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Schraub­be­fes­ti­gung, Niet­be­fes­ti­gung
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Monta­ge­platte
    Elek­tri­scher Strom
    • Ist Kriech­strom­fest
      Ja
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 60 °C

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Slotted cable trunking system BA7 and BA7A (English)
    PDF
    439,72 kB
    REACH declaration BA740025
    PDF
    RoHS Report BA740025
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild BA740025 | Hager Deutschland

      Produktbild BA740025

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt BA740025 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt BA740025

      Verdrahtungskanal aus PVC BA7 40x25mm steingrau

      PDF
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • STEP Dateien

      Bild Step Model BA740025 | Hager Deutschland

      Step Model BA740025

      STEP Dateien International 2026-04-15

      STP
      608,29 kB
    • Datenblatt

      Bild Product sheet for slotted trunking system BA7 in English | Hager Deutschland

      Product sheet for slotted trunking system BA7 in English

      Datenblatt en-GB 2018-10-11

      PDF
      455,98 kB
      Bild Product sheet for slotted trunking system BA7 in German | Hager Deutschland

      Product sheet for slotted trunking system BA7 in German

      Datenblatt de-DE 2018-10-11

      PDF
      457,86 kB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07

      PDF
      307,86 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      DNG5005007030B - Verdrahtungskanal aus PVC DNG 50x50mm steingrau
      DNG5005007030B
      Verdrahtungskanal aus PVC DNG 50x50mm steingrau
      Preis
      10,10 €
      / m *
      10,10 €
      / m *
    • 2
      DNG5002507030B - Verdrahtungskanal aus PVC DNG 50x25mm steingrau
      DNG5002507030B
      Verdrahtungskanal aus PVC DNG 50x25mm steingrau
      Preis
      7,80 €
      / m *
      7,80 €
      / m *
    • 3
      DNG5003707030B - Verdrahtungskanal aus PVC DNG 50x37mm steingrau
      DNG5003707030B
      Verdrahtungskanal aus PVC DNG 50x37mm steingrau
      Preis
      8,20 €
      / m *
      8,20 €
      / m *
    • 4
      DNG5002007030B - Verdrahtungskanal aus PVC DNG 50x20mm steingrau
      DNG5002007030B
      Verdrahtungskanal aus PVC DNG 50x20mm steingrau
      Preis
      7,10 €
      / m *
      7,10 €
      / m *
    • 5
      DNG5007507030B - Verdrahtungskanal aus PVC DNG 50x75mm steingrau
      DNG5007507030B
      Verdrahtungskanal aus PVC DNG 50x75mm steingrau
      Preis
      14,10 €
      / m *
      14,10 €
      / m *

    Ausschreibungstext

    Verdrahtungskanal aus PVC BA7 40x25mm steingrau

    Verdrahtungskanal bestehend aus Unterteil mit Seitenstanzung. Stege werkzeuglos bis zum Boden ausbrechbar ab Höhe 40 mm und Breite 40 mm. Eine Drahthalteklammer für alle Abmessungen inkl. Oberteil. Bodenlochung nach EN 50085

    Höhe: 40 mm
    Breite: 25 mm
    Länge: 2000 mm
    Schlitzbreite: 6 mm
    Stegbreite: 6,50 mm
    Oberteil im Lieferumfang enthalten: Ja
    Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC)
    Selbstverlöschend: Ja
    Brennbarkeitsklasse nach UL 94: V0
    Feuerwiderstandsklasse: M1
    Halogenfrei: Nein
    Farbe: Steingrau
    RAL Nummer: 7030
    Flexibel: Nein
    Seitenwand: Geschlitzt
    Montageart: Schraubbefestigung
    Nietbefestigung

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: BA740025
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG