The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • BA64001507030O
    EAN
    4012740102452
    Marke
    Hager
    VPE
    54 m

    Verdrahtungskanal ohne Bodenstanzung aus PVC BA6 40x15mm steingrau BA64001507030O

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Preis
    Preis auf Anfrage
    Verfügbarkeit und Preis auf Anfrage

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Verdrahtungskanal ohne Bodenstanzung aus PVC BA6 40x15mm steingrau

    BA64001507030O

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Abstands­hülse 2 Produkte verfügbar
    • Setz­werk­zeug 3 Produkte verfügbar
    • Kragen­scheibe 1 Produkte verfügbar
    • Kanalschere 1 Produkte verfügbar
    • Ausbrech­zange 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Abstands­hülse
    • Setz­werk­zeug
    • Kragen­scheibe
    • Kanalschere
    • Ausbrech­zange
    • M51592

      Abstandhalter aus PVC Verdrahtungskanal-Zubehör 12mm schwarz

      30,90 €  / 100 Stück*
    • M5159

      Abstandhalter aus PVC Verdrahtungskanal-Zubehör 20mm schwarz

      46,00 €  / 100 Stück*
    • L5264SCHW

      Setzwerkzeug zum Einschlagen der Spreizniete L5067 schwarz

      96,00 €  / Stück*
    • L5263ROT

      Setzwerkzeug zum Einschlagen der Spreizniete L5123 rot

      95,80 €  / Stück*
    • L5262GRAU

      Setzwerkzeug zum Einschlagen der Spreizniete L5085 grau

      95,80 €  / Stück*
    • M5164

      Kragenscheibe aus polyethylen für Schrauben M4-M5

      11,50 €  / 100 Stück*
    • L5561

      Kanalschere zum Schneiden von Kunststoffprofilen Schnittlänge 85mm

      222,20 €  / Stück*
    • L6490

      Ausbrechzange Verdrahtungskanal-Zubehör

      146,10 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      43 mm
    • Breite
      20 mm
    • Länge
      2000 mm
    • Schlitz­breite
      4 mm
    • Steg­breite
      6 mm
    Ausstat­tung
    • Ober­teil im Liefe­r­um­fang enthalten
      Ja
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Poly­vi­nyl­chlorid (PVC)
    • Farbe
      Stein­grau
    • RAL Nummer
      7030
    Funk­ti­onen
    • Selbst­ver­lö­schend
      Ja
    Normen
    • Brenn­bar­keits­klasse nach UL 94
      V0
    Sicherheit
    • Feuer­wi­der­stands­klasse
      M1
    Archi­tektur
    • Flexibel
      Nein
    Konfi­gu­ra­tion
    • Seiten­wand
      Geschlitzt

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Distribution trunking - series LF - LFE - FB - BA6 (english)
    PDF
    400,99 kB
    Hager REACH declaration BA64001507030O
    PDF
    Hager RoHS Report BA64001507030O
    PDF

    Downloads

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt BA64001507030O | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt BA64001507030O

      Verdrahtungskanal ohne Bodenstanzung aus PVC BA6 40x15mm steingrau

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild CE-Konformitätserklärung für BA6xx, B150xx, B200xx, B300xx, B400xx, B401xx, B600xx, B601xx, B602xx, B800xx, B801xx - Verdrahtungskanal, Zubehör (DE-EN, Stand: 07.2019) | Hager Deutschland

      CE-Konformitätserklärung für BA6xx, B150xx, B200xx, B300xx, B400xx, B401xx, B600xx, B601xx, B602xx, B800xx, B801xx - Verdrahtungskanal, Zubehör (DE-EN, Stand: 07.2019)

      Konformitätserklärung International 2019-08-23

      PDF
      42,98 kB
    Mehr Downloads

    Ersatzteil

    Mehr sehen
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nikGe­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG