Auslauf

Verdrahtungskanal ohne Boden-/Seitenstanzung aus PVC BA6 30x25mm steingrau B3002507030O

EAN
4012740102223
Marke
Hager
VPE
60 m
Preis
Preis auf Anfrage

Bestellhinweis:
Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unsere technische Anwendungsberatung.


Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Ober­teil 1 Produkte verfügbar
  • Ends­tück 1 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    33 mm
  • Breite
    30 mm
  • Länge
    2000 mm
  • Lichter innerer Quer­schnitt
    456 - 456 mm²
Kapa­zität
  • Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)
    2
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Poly­vi­nyl­chlorid (PVC)
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
  • RAL Nummer
    7030
  • Farbe
    Stein­grau
Normen
  • Geeignet für Funk­ti­ons­er­halt nach DIN4102-12
    Nein
Konnek­ti­vi­tät.
  • Kana­l­ver­bin­dung
    Ohne Kupp­lung
Ausstat­tung
  • Anzahl der Trenn­wände
    0
  • Anzahl steck­bare Trenn­wände
    0
  • Mit Kabel­hal­te­klammer
    Ja
  • Mit Schutz­folie
    Nein
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.