The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
  • Boden­in­stal­la­ti­ons­sys­teme
  • Aufboden Kanalsys­teme
  • AKU4000702
  • Aufboden Kanalsys­teme

Aufbodenkanal-Unterteil 2-seitig mit Seitenprofilen Stahlblech zu AK 400x70mm AKU4000702

EAN
4012002239544
Marke
Hager
VPE
2,4 m
Preisgruppe
T070
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Preis
118,80 €
/ m *
118,80 €
/ m *
Fachgroßhandel finden

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Aufbodenkanal-Unterteil 2-seitig mit Seitenprofilen Stahlblech zu AK 400x70mm

AKU4000702

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Weitere Produkte
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous
AKB84000702
AKB84000702
Blinddeckel 2-seitig Länge 800mm 45° aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 400x70mm
181,10 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
AKB84000701V
AKB84000701V
Blinddeckel 1-seitig Länge 800mm 45° mit 100mm Überstand Stahlblech AK 400x70mm
173,60 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
AKBAZ4000702
AKBAZ4000702
Blinddeckel-Abzweig Länge 800mm 45° aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 400x70mm
427,90 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
AKBA4000701V
AKBA4000701V
Blinddeckel-Außeneck Länge 800mm 45° mit 100mm Überstand Stahlblech AK 400x70mm
668,70 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen
AKBI4000701V
AKBI4000701V
Blinddeckel-Inneneck Länge 800mm 45° mit 100mm Überstand Stahlblech AK 400x70mm
668,70 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Optionales Zubehör

  • Schall­bar­riere 1 Produkte verfügbar
  • Trenn­wand 2 Produkte verfügbar
  • Zubehör für Aufbo­den­kanal 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Schall­bar­riere
  • Trenn­wand
  • Zubehör für Aufbo­den­kanal
  • L5804

    Schallbarriere mit Zöpfe (15 Teile)

    43,40 €  / Stück*
  • BKTWK61

    Trennwand für estrichbündige Bodenkanäle Polystyrol Länge 2m BK Höhe 75mm

    11,30 €  / m*
  • BKTWK31

    Trennwand für elctraplan.BK und AK h=33mm, l=2m

    7,20 €  / m*
  • AKE4000702

    Endstück zweiseitig aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 400x70mm

    64,40 €  / Stück*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    70 mm
  • Breite
    400 mm
  • Länge
    2400 mm
Kompa­ti­bi­lität
  • Geeignet für
    Deckel beid­seitig abge­schrägt
Ausstat­tung
  • Kammeran­zahl
    1 - 1
  • Monta­geart Trenn­wand
    Schraub­be­fes­ti­gung
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Ober­fläche
    Verzinkt

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Hager REACH declaration AKU4000702
PDF
Hager RoHS Report AKU4000702
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild AKU4000702 | Hager Deutschland

    Produktbild AKU4000702

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt AKU4000702 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt AKU4000702

    Aufbodenkanal-Unterteil 2-seitig mit Seitenprofilen Stahlblech zu AK 400x70mm

    PDF
  • Bedienungsanleitung

    Bild Montageanleitung für AKBxx, AKExx, AKMxx, AKUxx - Zubehör (Stand: 11.2016) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für AKBxx, AKExx, AKMxx, AKUxx - Zubehör (Stand: 11.2016)

    Bedienungsanleitung International 2020-01-01

    PDF
    456,55 kB
  • Technische Broschüre

    Bild Flexibel versorgen | Hager Deutschland

    Flexibel versorgen

    Bodeninstallationssysteme von Hager (13DE0029)

    PDF
    7,21 MB
  • Broschüre

    Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

    Hager im Zweckbau

    Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

    PDF
    6,03 MB
  • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

    Bild Bodeninstallationssysteme - Belastungen | Hager Deutschland

    Bodeninstallationssysteme - Belastungen

    Bodeninstallationssysteme - Belastungen (DE, 02-2024)

    PDF
    391,15 kB
    Bild Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger | Hager Deutschland

    Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger

    Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger (DE, 10-2022)

    PDF
    2,54 MB
    Bild Bodeninstallationssysteme - Schutzarten | Hager Deutschland

    Bodeninstallationssysteme - Schutzarten

    Bodeninstallationssysteme - Schutzarten (DE, 02-2024)

    PDF
    882,67 kB
    Bild Floor installation systems - Information for the floor layer | Hager Deutschland

    Floor installation systems - Information for the floor layer

    Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)

    PDF
    2,59 MB
    Bild Floor installation systems - Mechanical stress | Hager Deutschland

    Floor installation systems - Mechanical stress

    Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

    PDF
    389,75 kB
    Bild Floor installation systems - Protection class | Hager Deutschland

    Floor installation systems - Protection class

    Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

    PDF
    868,08 kB
  • Handbuch

    Bild Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen | Hager Deutschland

    Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen

    Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen (DE, 04-2024)

    PDF
    99,71 MB
    Bild Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Deutschland

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

    PDF
    99,70 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
Mehr Downloads

Weitere Produkte zu diesem System

    5
  • 1
    SLA180750ELN - Aufbodenkanal mit 4 Kammern Oberteil Alu / Unterteil PVC SLA 18x75 mm eloxiert
    SLA180750ELN
    Aufbodenkanal mit 4 Kammern Oberteil Alu / Unterteil PVC SLA 18x75mm eloxiert
    Preis
    42,40 €
    / m *
    42,40 €
    / m *
  • 2
    SL1807507035 - Aufbodenkanal, Kabelbrücke mit 4 Kammern aus PVC SL 18x75 mm lichtgrau
    SL1807507035
    Aufbodenkanal mit 4 Kammern aus PVC SL 18x75mm lichtgrau
    Preis
    15,50 €
    / m *
    15,50 €
    / m *
  • 3
    SL1807507030 - Aufbodenkanal/Kabelbrücke, 4 Kammern aus PVC/Kunststoff, SL 18x75mm, steingrau
    SL1807507030
    Aufbodenkanal mit 4 Kammern aus PVC SL 18x75mm steingrau
    Preis
    15,50 €
    / m *
    15,50 €
    / m *
  • 4
    SL1104007030 - Aufbodenkanal für eine Leitung NYM 3x2,5 mm² aus PVC SL 11x40 mm steingrau
    SL1104007030
    Aufbodenkanal für eine Leitung NYM 3x2, 5mm² aus PVC SL 11x40mm steingrau
    Preis
    6,30 €
    / m *
    6,30 €
    / m *
  • 5
    BKTWK61 - Trennwand für estrichbündige Bodenkanäle Polystyrol Länge 2m BK Höhe 75mm
    BKTWK61
    Trennwand für estrichbündige Bodenkanäle Polystyrol Länge 2m BK Höhe 75mm
    Preis
    11,30 €
    / m *
    11,30 €
    / m *

Ausschreibungstext

Aufbodenkanal-Unterteil 2-seitig mit Seitenprofilen Stahlblech zu AK 400x70mm

Unterteil Aufboden Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 mit aufschiebbaren Aluminiumseitenprofilen zur Befestigung von Abdeckungen.

Höhe: 70 mm
Breite: 400 mm
Länge: 2400 mm
Geeignet für: Deckel beidseitig abgeschrägt
Kammeranzahl: 1 - 1
Montageart Trennwand: Schraubbefestigung
Werkstoff: Stahl
Oberfläche: Verzinkt

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : AKU4000702
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG