Aufbodenkanal-Unterteil 1-seitig mit Seitenprofilen Stahlblech zu AK 300x70mm AKU3000701

EAN
4012002239490
Marke
Hager
VPE
24 m
Preisgruppe
T070
Preis
106,20 €
/ m *

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous

Optionales Zubehör

  • Zubehör für Aufbo­den­kanal 3 Produkte verfügbar
  • Trenn­wand 2 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    70 mm
  • Breite
    300 mm
  • Länge
    2400 mm
Kompa­ti­bi­lität
  • Geeignet für
    Deckel einseitig abge­schrägt
Ausstat­tung
  • Kammeran­zahl
    1 - 1
  • Monta­geart Trenn­wand
    Schraub­be­fes­ti­gung
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Ober­fläche
    Verzinkt

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Aufbodenkanal-Unterteil 1-seitig mit Seitenprofilen Stahlblech zu AK 300x70mm

Unterteil Aufboden Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 mit aufschiebbaren Aluminiumseitenprofilen zur Befestigung von Abdeckungen.

Höhe: 70 mm
Breite: 300 mm
Länge: 2400 mm
Geeignet für: Deckel einseitig abgeschrägt
Kammeranzahl: 1 - 1
Montageart Trennwand: Schraubbefestigung
Werkstoff: Stahl
Oberfläche: Verzinkt

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : AKU3000701
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.