The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • AKU1500702

Aufbodenkanal-Unterteil 2-seitig mit Seitenprofilen Stahlblech zu AK 150x70mm AKU1500702

EAN
4012002239384
Marke
Hager
VPE
2,4 m
Passende Tools
  • Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Aufbodenkanal-Unterteil 2-seitig mit Seitenprofilen Stahlblech zu AK 150x70mm

AKU1500702

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Schall­bar­riere 1 Produkte verfügbar
  • Trenn­wand 2 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Schall­bar­riere
  • Trenn­wand
  • L5804

    Schallbarriere mit Zöpfe (15 Teile)

    43,40 €  / Stück*
  • BKTWK61

    Trennwand für estrichbündige Bodenkanäle Polystyrol Länge 2m BK Höhe 75mm

    11,30 €  / m*
  • BKTWK31

    Trennwand für elctraplan.BK und AK h=33mm, l=2m

    7,20 €  / m*

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    70 mm
  • Breite
    150 mm
  • Länge
    2400 mm
Kompa­ti­bi­lität
  • Geeignet für
    Deckel beid­seitig abge­schrägt
Ausstat­tung
  • Kammeran­zahl
    1 - 1
  • Monta­geart Trenn­wand
    Schraub­be­fes­ti­gung
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Ober­fläche
    Verzinkt

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild AKU1500702 | Hager Deutschland

    Produktbild AKU1500702

  • Produktdatenblatt

    Bild Hager Produktdatenblatt AKU1500702 | Hager Deutschland

    Hager Produktdatenblatt AKU1500702

    Aufbodenkanal-Unterteil 2-seitig mit Seitenprofilen Stahlblech zu AK 150x70mm

    PDF
  • Bedienungsanleitung

    Bild Montageanleitung für AKBxx, AKExx, AKMxx, AKUxx - Zubehör (Stand: 11.2016) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für AKBxx, AKExx, AKMxx, AKUxx - Zubehör (Stand: 11.2016)

    Bedienungsanleitung International 2020-01-01

    PDF
    456,55 kB
  • Technische Broschüre

    Bild Flexibel versorgen | Hager Deutschland

    Flexibel versorgen

    Bodeninstallationssysteme von Hager (13DE0029)

    PDF
    7,21 MB
  • Broschüre

    Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

    Hager im Zweckbau

    Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

    PDF
    6,03 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Ausschreiben leicht gemacht

    URL
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG