The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • AKU1500701
    EAN
    4012002239377
    Marke
    Hager
    VPE
    2,4 m
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Aufbodenkanal-Unterteil 1-seitig mit Seitenprofilen Stahlblech zu AK 150x70mm AKU1500701

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Preis
    Preis auf Anfrage
    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Aufbodenkanal-Unterteil 1-seitig mit Seitenprofilen Stahlblech zu AK 150x70mm

    AKU1500701

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Schall­bar­riere 1 Produkte verfügbar
    • Trenn­wand 2 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Schall­bar­riere
    • Trenn­wand
    • L5804

      Schallbarriere mit Zöpfe (15 Teile)

      43,40 €  / Stück*
    • BKTWK61

      Trennwand für estrichbündige Bodenkanäle Polystyrol Länge 2m BK Höhe 75mm

      11,30 €  / m*
    • BKTWK31

      Trennwand für elctraplan.BK und AK h=33mm, l=2m

      7,20 €  / m*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      70 mm
    • Breite
      150 mm
    • Länge
      2400 mm
    Kompa­ti­bi­lität
    • Geeignet für
      Deckel einseitig abge­schrägt
    Ausstat­tung
    • Kammeran­zahl
      1 - 1
    • Monta­geart Trenn­wand
      Schraub­be­fes­ti­gung
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Stahl
    • Ober­fläche
      Verzinkt

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild AKU1500701 | Hager Deutschland

      Produktbild AKU1500701

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt AKU1500701 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt AKU1500701

      Aufbodenkanal-Unterteil 1-seitig mit Seitenprofilen Stahlblech zu AK 150x70mm

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Montageanleitung für AKBxx, AKExx, AKMxx, AKUxx - Zubehör (Stand: 11.2016) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für AKBxx, AKExx, AKMxx, AKUxx - Zubehör (Stand: 11.2016)

      Bedienungsanleitung International 2020-01-01

      PDF
      456,55 kB
    • Technische Broschüre

      Bild Flexibel versorgen | Hager Deutschland

      Flexibel versorgen

      Bodeninstallationssysteme von Hager (13DE0029)

      PDF
      7,21 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • DXF Dateien

      Bild DXF_Datei AKU1500701 | Hager Deutschland

      DXF_Datei AKU1500701

      DXF Dateien International 2023-04-18

      DXF
      371,60 kB
    • STEP Dateien

      Bild Step Model AKU1500701 | Hager Deutschland

      Step Model AKU1500701

      STEP Dateien International 2022-11-28

      STP
      391,14 kB
    • Produkt Zeichnung

      Bild TECHNICALDRAWING AKU1500701 | Hager Deutschland

      TECHNICALDRAWING AKU1500701

      Produkt Zeichnung International 2023-04-18

      PDF
      28,53 kB
    • Tools

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nikGe­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG