Aufbodenkanal-Unterteil 2-seitig mit Seitenprofilen Stahlblech zu AK 150x40mm AKU1500402

EAN
4012002239360
Marke
Hager
VPE
24 m
Preisgruppe
T070
84,00 €
/ m *

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous

Optionales Zubehör

  • Zubehör für Aufbo­den­kanal 2 Produkte verfügbar
  • Trenn­wand 1 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    40 mm
  • Breite
    150 mm
  • Länge
    2400 mm
Kompa­ti­bi­lität
  • Geeignet für
    Deckel beid­seitig abge­schrägt
Ausstat­tung
  • Kammeran­zahl
    1 - 1
  • Monta­geart Trenn­wand
    Schraub­be­fes­ti­gung
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Ober­fläche
    Verzinkt

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Aufbodenkanal-Unterteil 2-seitig mit Seitenprofilen Stahlblech zu AK 150x40mm

Unterteil Aufboden Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 mit aufschiebbaren Aluminiumseitenprofilen zur Befestigung von Abdeckungen.

Höhe: 40 mm
Breite: 150 mm
Länge: 2400 mm
Geeignet für: Deckel beidseitig abgeschrägt
Kammeranzahl: 1 - 1
Montageart Trennwand: Schraubbefestigung
Werkstoff: Stahl
Oberfläche: Verzinkt

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : AKU1500402
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.