The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Leitungs­füh­rungs- und Raum­an­schluss­sys­teme
    • Boden­in­stal­la­ti­ons­sys­teme
    • Aufboden Kanalsys­teme
    • AKU1500401
    EAN
    4012002239353
    Marke
    Hager
    VPE
    2,4 m
    Preisgruppe
    T070
    • Aufboden Kanalsys­teme

    Aufbodenkanal-Unterteil 1-seitig mit Seitenprofilen Stahlblech zu AK 150x40mm AKU1500401

    Preis
    87,70 €
    / m *
    87,70 €
    / m *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Aufbodenkanal-Unterteil 1-seitig mit Seitenprofilen Stahlblech zu AK 150x40mm

    AKU1500401

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    AKB81500401
    AKB81500401
    Blinddeckel 1-seitig Länge 800mm 45° aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 150x40mm
    63,40 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    AKBA1500401
    AKBA1500401
    Blinddeckel-Außeneck Länge 800mm 45° aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 150x40mm
    269,40 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    AKBI1500401
    AKBI1500401
    Blinddeckel-Inneneck Länge 800mm 45° aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 150x40mm
    269,40 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    AKZKV180
    AKZKV180
    Kanalverbinder gerade aus Stahl zu Aufbodenkanal AK
    6,90 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    AKZKV090
    AKZKV090
    Kanalverbinder als 90°-Winkel aus Stahl zu Aufbodenkanal AK
    7,80 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Optionales Zubehör

    • Schall­bar­riere 1 Produkte verfügbar
    • Trenn­wand 1 Produkte verfügbar
    • Zubehör für Aufbo­den­kanal 3 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Schall­bar­riere
    • Trenn­wand
    • Zubehör für Aufbo­den­kanal
    • L5804

      Schallbarriere mit Zöpfe (15 Teile)

      44,90 €  / Stück*
    • BKTWK31

      Trennwand für elctraplan.BK und AK h=33mm, l=2m

      7,50 €  / m*
    • AKE1500401

      Endstück einseitig aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 150x40mm

      31,10 €  / Stück*
    • AKZSP2400

      Seitenprofil mit Abschlusskante Länge 2400mm Alu für Aufbodenkanal-Unterteil

      22,60 €  / m*
    • AKZSP0100

      Seitenprofil ohne Abschlusskante Länge 100mm Alu für Aufbodenkanal-Unterteil

      3,60 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      40 mm
    • Breite
      150 mm
    • Länge
      2400 mm
    Kompa­ti­bi­lität
    • Geeignet für
      Deckel einseitig abge­schrägt
    Ausstat­tung
    • Kammeran­zahl
      1 - 1
    • Monta­geart Trenn­wand
      Schraub­be­fes­ti­gung
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Stahl
    • Ober­fläche
      Verzinkt

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration AKU1500401
    PDF
    RoHS Report AKU1500401
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild AKU1500401 | Hager Deutschland

      Produktbild AKU1500401

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt AKU1500401 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt AKU1500401

      Aufbodenkanal-Unterteil 1-seitig mit Seitenprofilen Stahlblech zu AK 150x40mm

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Montageanleitung für AKBxx, AKExx, AKMxx, AKUxx - Zubehör (Stand: 11.2016) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für AKBxx, AKExx, AKMxx, AKUxx - Zubehör (Stand: 11.2016)

      Bedienungsanleitung International 2020-01-01

      PDF
      456,55 kB
    • Technische Broschüre

      Bild Flexibel versorgen | Hager Deutschland

      Flexibel versorgen

      Bodeninstallationssysteme von Hager (13DE0029)

      PDF
      7,21 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

      Bild Bodeninstallationssysteme - Belastungen | Hager Deutschland

      Bodeninstallationssysteme - Belastungen

      Bodeninstallationssysteme - Belastungen (DE, 02-2024)

      PDF
      391,15 kB
      Bild Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger | Hager Deutschland

      Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger

      Bodeninstallationssysteme - Hinweis für den Bodenleger (DE, 10-2022)

      PDF
      2,54 MB
      Bild Bodeninstallationssysteme - Schutzarten | Hager Deutschland

      Bodeninstallationssysteme - Schutzarten

      Bodeninstallationssysteme - Schutzarten (DE, 02-2024)

      PDF
      882,67 kB
      Bild Floor installation systems - Information for the floor layer | Hager Deutschland

      Floor installation systems - Information for the floor layer

      Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)

      PDF
      2,59 MB
      Bild Floor installation systems - Mechanical stress | Hager Deutschland

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
      Bild Floor installation systems - Protection class | Hager Deutschland

      Floor installation systems - Protection class

      Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

      PDF
      868,08 kB
    • DXF Dateien

      Bild DXF_Datei AKU1500401 | Hager Deutschland

      DXF_Datei AKU1500401

      DXF Dateien International 2023-04-18

      DXF
      371,60 kB
    • STEP Dateien

      Bild Step Model AKU1500401 | Hager Deutschland

      Step Model AKU1500401

      STEP Dateien International 2026-04-15

      STP
      391,12 kB
    • Produkt Zeichnung

      Bild TECHNICALDRAWING AKU1500401 | Hager Deutschland

      TECHNICALDRAWING AKU1500401

      Produkt Zeichnung International 2023-04-18

      PDF
      28,40 kB
    • Handbuch

      Bild Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen | Hager Deutschland

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen

      Bodeninstallationssysteme - Handbuch: Basiswissen (DE, 04-2024)

      PDF
      99,71 MB
      Bild Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager Deutschland

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-08-07

      PDF
      335,82 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      AKM400215R06 - Abdeckung gestanzt R06 rund 215mm Länge 400mm aus Stahlblech zu AK 400x70mm
      AKM400215R06
      Abdeckung gestanzt R06 rund 215mm Länge 400mm aus Stahlblech zu AK 400x70mm
      Preis
      87,70 €
      / Stück *
      87,70 €
      / Stück *
    • 2
      AKM400244Q12 - Abdeckung gestanzt Q12 244x244mm Länge 400mm aus Stahlblech zu AK 400x70mm
      AKM400244Q12
      Abdeckung gestanzt Q12 244x244mm Länge 400mm aus Stahlblech zu AK 400x70mm
      Preis
      87,70 €
      / Stück *
      87,70 €
      / Stück *
    • 3
      AKM400200Q06 - Abdeckung gestanzt Q06 200x200mm Länge 400mm aus Stahlblech zu AK 400x70mm
      AKM400200Q06
      Abdeckung gestanzt Q06 200x200mm Länge 400mm aus Stahlblech zu AK 400x70mm
      Preis
      87,70 €
      / Stück *
      87,70 €
      / Stück *
    • 4
      AKM400306R12 - Abdeckung gestanzt R12 rund 306mm Länge 400mm aus Stahlblech zu AK 400x70mm
      AKM400306R12
      Abdeckung gestanzt R12 rund 306mm Länge 400mm aus Stahlblech zu AK 400x70mm
      Preis
      87,70 €
      / Stück *
      87,70 €
      / Stück *
    • 5
      AKBI4000701 - Blinddeckel-Inneneck Länge 800mm 45° aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 400x70mm
      AKBI4000701
      Blinddeckel-Inneneck Länge 800mm 45° aus Stahlblech zu Aufbodenkanal AK 400x70mm
      Preis
      586,90 €
      / Stück *
      586,90 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Aufbodenkanal-Unterteil 1-seitig mit Seitenprofilen Stahlblech zu AK 150x40mm

    Unterteil Aufboden Installationskanal nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-2 mit aufschiebbaren Aluminiumseitenprofilen zur Befestigung von Abdeckungen.

    Höhe: 40 mm
    Breite: 150 mm
    Länge: 2400 mm
    Geeignet für: Deckel einseitig abgeschrägt
    Kammeranzahl: 1 - 1
    Montageart Trennwand: Schraubbefestigung
    Werkstoff: Stahl
    Oberfläche: Verzinkt

    Fabrikat: Hager oder gleichwertig
    Artikel: AKU1500401
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG