The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Reihen­ein­bau­ge­räte
    • Schutz­ein­rich­tungen und Zubehör
    • Fehler­strom-Lei­tungs­schutz­schalter FI-LS (RCBO)
    • ADZ313D
    EAN
    3250611020141
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H230
    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent
    • Fehler­strom-Lei­tungs­schutz­schalter FI-LS (RCBO)

    Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 3X 1P+N 6kA B-13A 30mA Typ A QuickConnect ADZ313D

    Preis
    260,70 €
    / Stück *
    260,70 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 3X 1P+N 6kA B-13A 30mA Typ A QuickConnect

    ADZ313D

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Verbin­dungs­kabel für Vertei­ler­felder 5 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Verbin­dungs­kabel für Vertei­ler­felder
    • K67E

      Kabelbrücke NYAF 6 mm², 250mm lang, Stift, Farbe schwarz

      1,22 €  / Stück*
    • K67G

      Kabelbrücke NYAF 6 mm², 250mm lang, Gabel, Farbe schwarz

      1,69 €  / Stück*
    • K67L

      Kabelbrücke NYAF 10 mm², 250mm lang, Gabel, Farbe schwarz

      4,10 €  / Stück*
    • K67M

      Kabelbrücke NYAF 10 mm², 250mm lang, Stift, Farbe schwarz

      5,40 €  / Stück*
    • K67F

      Kabelbrücke NYAF 6 mm², 100mm lang, Gabel, Farbe schwarz

      0,89 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Polart
      3x 1P+N
    • Auslö­se­cha­rak­te­ristik
      B
    • Polan­zahl
      4
    Span­nung
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 230 V
    • Versor­gungs­span­nungsart
      AC
    • Isola­ti­onss­pan­nung Ui
      500 V
    • Isola­ti­ons­fes­tig­keit
      2 kV
    • Stoß­span­nungs­fes­tig­keit Uimp
      4000 V
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      13 A
    • Ausschalt­ver­mögen Betriebs­kurz­schluss­strom Ics AC nach IEC 60898-1
      6 kA
    • Nenn­strom bei -25°C
      16,80 A
    • Nenn­strom bei -20 °C
      16,50 A
    • Nenn­strom bei -15°C
      16,20 A
    • Nenn­strom bei -10°C
      15,90 A
    • Nenn­strom bei -5°C
      15,60 A
    • Nenn­strom bei 0 °C
      15,20 A
    • Nenn­strom bei 5°C
      14,90 A
    • Nenn­strom bei 10°C
      14,50 A
    • Nenn­strom bei 15°C
      14,20 A
    • Nenn­strom bei 20 °C
      13,80 A
    • Nenn­strom bei 25°C
      13,40 A
    • Nenn­strom bei 30°C
      13 A
    • Nenn­strom bei 35°C
      12,80 A
    • Nenn­strom bei 40 °C
      12,70 A
    • Nenn­strom bei 45 °C
      12,50 A
    • Nenn­strom bei 50 °C
      12,40 A
    • Nenn­strom bei 55°C
      12,20 A
    • Nenn­strom bei 60°C
      12,10 A
    • Nenn­strom bei 65°C
      11,90 A
    • Nenn­strom bei 70°C
      11,70 A
    • Bemes­sungs­feh­ler­strom Idn
      30 mA
    • Ausschalt­ver­mögen Icn bei 230V AC nach IEC 60898-1
      6 kA
    Elek­tri­sche Haupt­at­tri­bute
    • Bemes­sungs­schalt­ver­mögen Icn nach IEC 60898-1
      6 kA
    Instal­la­tion, Montage
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment Untere Klemme
      2 - 2 Nm
    • Nomi­nales Dreh­mo­ment
      2 - 2 Nm
    Sicherheit
    • Fehler­stromtyp
      A
    Leis­tung
    • Gesamt­ver­lust­leis­tung unter Nenn­strom
      9,60 W
    Ausdauer
    • Gerä­te­le­bens­dauer, elek­tri­sche Schaltspiele
      2000
    • Gerä­te­le­bens­dauer, mecha­ni­sche Schaltspiele
      2000
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs mit Schrau­ben, bei flexi­blem Leiter
      1 - 4 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt des Eingangs mit Schrau­ben, bei massivem Leiter
      1 - 4 mm²
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -25 - 70 °C
    • Lager-/Trans­port­tem­pe­ratur
      -25 - 80 °C
    • Grad der Verun­rei­ni­gung nach IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    • Ener­gie­be­gren­zungs­klasse I²t
      3
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      4
    Abmes­sungen
    • Höhe
      86 mm
    • Breite
      71 mm
    • Tiefe
      70 mm
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      quick­connect

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - RCBO 1P+N 6kA B-16A 30mA A (English)
    PDF
    16,18 MB
    Hager REACH declaration ADZ313D
    PDF
    Hager RoHS Report ADZ313D
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild ADZ313D | Hager Deutschland

      Produktbild ADZ313D

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ADZ313D | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ADZ313D

      Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 3X 1P+N 6kA B-13A 30mA Typ A QuickConnect

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung de-DE, fr-FR, it-IT, en-GB 2023-10-02 | Hager Deutschland

      Montageanleitung de-DE, fr-FR, it-IT, en-GB 2023-10-02

      PDF
      1,28 MB
      Bild Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2014-11-20 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2014-11-20

      PDF
      1,29 MB
      Bild Montageanleitung für ADZ310C - Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 3X 1P+N 6kA 30mA Typ A QuickConnect (DE-EN-FR-IT, Stand: 12.2016) | Hager Deutschland

      Montageanleitung für ADZ310C - Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 3X 1P+N 6kA 30mA Typ A QuickConnect (DE-EN-FR-IT, Stand: 12.2016)

      Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2016-12-12

      PDF
      1,14 MB
    • Tipps

      Bild Hager Tipp 42 | Hager Deutschland

      Hager Tipp 42

      Effiziente FI/LS-Absicherung (17DE0166)

      PDF
      1,36 MB
    • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

      Bild Verlustleistungsdatenblatt | Hager Deutschland

      Verlustleistungsdatenblatt

      Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2021-10-20

      PDF
      847,80 kB
    • Tools

      Bild Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent | Hager Deutschland

      Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent

      Smartphone:
      Royalty free for all Hager concern marketing tools without temporally or territorially restrictions; no transmission to a third party like customers or publisher! Licensee: Hager CME | DE
      __________
      Licensee: CME-Customer Marketing Europe; Royalty Free without time or georaphic restrictions for all media including press releases.
      Usable by the Hager Group and all affiliated companies and their trading and distribution partners.
      Editing rights: Only products may be exchanged or changed in the pictures, but in no case the room and the interior!

      URL
      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

      EU Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung en-GB 2024-06-19

      PDF
      316,98 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      ADS916D - Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter, FI/LS-Schalter, 1P+N 6kA B-16A 30mA Typ A
      ADS916D
      Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 6kA B-16A 30mA Typ A QuickConnect
      Preis
      125,70 €
      / Stück *
      125,70 €
      / Stück *
    • 2
      ADA506D - Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 10kA B-6A 30mA Typ A
      ADA506D
      Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 10kA B-6A 30mA Typ A
      Preis
      157,40 €
      / Stück *
      157,40 €
      / Stück *
    • 3
      AEX466C - Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA C-16A 100mA A Typ
      AEX466C
      Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA C-16A 100mA A Typ
      Preis
      255,70 €
      / Stück *
      255,70 €
      / Stück *
    • 4
      ADS917D - Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 127V 6kA B-16A 30mA Typ A QuickConnect
      ADS917D
      Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 1P+N 127V 6kA B-16A 30mA Typ A QuickConnect
      Preis
      127,30 €
      / Stück *
      127,30 €
      / Stück *
    • 5
      AFX460D - Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA C-10A 300mA Typ A
      AFX460D
      Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 4P 10kA C-10A 300mA Typ A
      Preis
      271,30 €
      / Stück *
      271,30 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter 3X 1P+N 6kA B-13A 30mA Typ A QuickConnect

    Fehlerstrom-Leitungsschutzschalter nach DIN EN 61009-1 (VDE 0664-20) mit 3 x 1-poligem Leitungsschutzschalter für 230 V Wechselstromkreise und einer Fehlerstromschutzschaltung im Kompaktgehäuse. QuickConnect Klemme nach DIN EN 60898-1 (VDE 0641-11), am Abgang bis 16 A und am Zugang bis 63 A, blaue Test-Taste und Fehlerstromanzeige. Einfache Einzelentnahme aus dem Phasenschienenverbund. Geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtungen. Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.

    Auslösecharakteristik: B
    Isolationsspannung Ui: 500 V
    Stoßspannungsfestigkeit Uimp: 4000 V
    Frequenz: 50 - 50 Hz
    Nennstrom: 13 A
    Bemessungsfehlerstrom Idn: 30 mA
    Bemessungsschaltvermögen Icn nach IEC 60898-1: 6 kA
    Typ des Fehlerstromschutzes: A
    Gesamtverlustleistung unter Nennstrom: 9,60 W
    Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei flexiblem Leiter: 1 - 4 mm²
    Anschlussquerschnitt des Eingangs mit Schrauben, bei massivem Leiter: 1 - 4 mm²

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : ADZ313D
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
    • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG