The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme
    • Aufputz­wand IP20
    • Taster 42 V
    • 9367112
    EAN
    4011334148272
    Marke
    Berker
    VPE
    10 Stück
    Preisgruppe
    B010
    • Taster 42 V

    Taster 42 V, Schließer mit Abdeckplatte UP, System 42 V, weiß glänzend 9367112

    Preis
    13,90 €
    / Stück *
    13,90 €
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Taster 42 V, Schließer mit Abdeckplatte UP, System 42 V, weiß glänzend

    9367112

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    9103209
    9103209
    Aufputz-Rahmen mit Klemmring System 42 V polarweiß
    5,20 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Optionales Zubehör

    • Aufputz­ge­häu­se/-rahmen 1 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Aufputz­ge­häu­se/-rahmen
    • 9103202

      Aufputz-Rahmen mit Klemmring System 42 V weiß

      5,20 €  / Stück*

    Passend zu

    • 9103209

      Aufputz-Rahmen mit Klemmring System 42 V polarweiß

      5,20 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Taststrom
      1 A
    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      42 V
    Archi­tektur
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Einzel­wippe
    Werk­stoff
    • Farbe
      Weiß
    • Glanz­grad
      Glän­zend
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    • Trans­pa­rent
      Nein
    Abmes­sungen
    • Höhe
      81 mm
    • Breite
      81 mm
    • Tiefe
      25 mm
    • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
      35 mm
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Anzahl der Tasten
      1
    • Mit Rück­mel­de­kon­takt
      Nein
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK05
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Push-button, change-over with rocker and frame, S.1, polar white matt (English)
    PDF
    7,72 MB
    REACH declaration 9367112
    PDF
    RoHS Report 9367112
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 9367112 | Hager Deutschland

      Produktbild 9367112

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 9367112 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 9367112

      Taster 42 V, Schließer mit Abdeckplatte UP, System 42 V, weiß glänzend

      PDF
    • Flyer

      Bild Berker S.1 Designblatt | Hager Deutschland

      Berker S.1 Designblatt

      (23DE0209)

      PDF
      297,78 kB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      4
    • 1
      9367122 - Taster 42 V, Schließer AP, System 42 V, weiß glänzend
      9367122
      Taster 42 V, Schließer AP, System 42 V, weiß glänzend
      Preis
      16,50 €
      / Stück *
      16,50 €
      / Stück *
    • 2
      9367119 - Taster 42 V, Schließer mit Abdeckplatte UP, System 42 V, polarweiß glänzend
      9367119
      Taster 42 V, Schließer mit Abdeckplatte UP, System 42 V, polarweiß glänzend
      Preis
      13,90 €
      / Stück *
      13,90 €
      / Stück *
    • 3
      9103202 - Aufputz-Rahmen mit Klemmring System 42 V weiß
      9103202
      Aufputz-Rahmen mit Klemmring System 42 V weiß
      Preis
      5,20 €
      / Stück *
      5,20 €
      / Stück *
    • 4
      9103209 - Aufputz-Rahmen mit Klemmring System 42 V polarweiß
      9103209
      Aufputz-Rahmen mit Klemmring System 42 V polarweiß
      Preis
      5,20 €
      / Stück *
      5,20 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Taster 42 V, Schließer mit Abdeckplatte UP, System 42 V, weiß glänzend

    UP-Taster mit Schraubklemmen.

    Nennspannung: 42 V
    Farbe: Weiß
    Glanzgrad: Glänzend
    Werkstoff: Thermoplast
    Oberfläche: Unbehandelt
    Transparent: Nein
    Tiefe: 25 mm
    Einbautiefe Unterputz-Dosen: 35 mm
    Montage auf: Unterputz
    Anzahl der Tasten: 1
    Mit Rückmeldekontakt: Nein
    Halogenfrei: Ja
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
    Stoßfestigkeit IK: IK05

    Fabrikat: Berker oder gleichwertig
    Artikel: 9367112
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG