The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • 928762528

Drehdimmer 12 V= mit Regulierknopf Integro Flow/Pure chrom matt, galvanisiert 928762528

EAN
4011334286660
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Drehdimmer 12 V= mit Regulierknopf Integro Flow/Pure chrom matt, galvanisiert

928762528

  • Technische Merkmale
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Farbe
    Chrom
  • RAL Nummer
    9006
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
Abmes­sungen
  • Achs­durch­messer
    4 mm
  • Einbau­tiefe
    33 mm
  • Höhe
    55,90 mm
  • Breite
    55,90 mm
  • Tiefe
    54,50 mm
Archi­tektur
  • Steu­er-/­Be­dienele­ment
    Dreh-/Druck­knopf
Texte
  • Dimm­prinzip
    Mit Puls­wei­ten­mo­du­la­tion (PWM)
  • Siche­rung
    Kurz­schluss­fest und über­lastsi­cher (elek­tro­ni­sche Siche­rung)
  • Monta­geart
    Für 4Loch Schraub­be­fes­ti­gung
  • Anschlussart
    Mit Schraub­klemmen

Downloads

  • Produktdatenblatt

    Bild Berker Produktdatenblatt 928762528 | Hager Deutschland

    Berker Produktdatenblatt 928762528

    Drehdimmer 12 V= mit Regulierknopf Integro Flow/Pure chrom matt, galvanisiert

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 9287625xx - Drehdimmer mit Regulierknopf 12 V (DE, Stand: 05.2006) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 9287625xx - Drehdimmer mit Regulierknopf 12 V (DE, Stand: 05.2006)

    Montageanleitung de-DE 2020-01-01

    PDF
    44,63 kB
    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 9287625xx - Drehdimmer mit Regulierknopf 12 V (EN, 2006-05) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 9287625xx - Drehdimmer mit Regulierknopf 12 V (EN, 2006-05)

    Montageanleitung en-GB 2020-01-01

    PDF
    44,21 kB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG