The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • 928762524

Drehdimmer 12 V= mit Regulierknopf Integro Flow/Pure edelstahl, lackiert 928762524

EAN
4011334336709
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Drehdimmer 12 V= mit Regulierknopf Integro Flow/Pure edelstahl, lackiert

928762524

  • Technische Merkmale
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Farbe
    Edelstahl
  • RAL Nummer
    9022
  • Werk­stoff
    Edelstahl, Ther­mo­plast
Abmes­sungen
  • Achs­durch­messer
    4 mm
  • Einbau­tiefe
    33 mm
  • Höhe
    55 mm
  • Breite
    55,50 mm
  • Tiefe
    54,50 mm
Archi­tektur
  • Steu­er-/­Be­dienele­ment
    Dreh-/Druck­knopf
Texte
  • Dimm­prinzip
    Mit Puls­wei­ten­mo­du­la­tion (PWM)
  • Siche­rung
    Kurz­schluss­fest und über­lastsi­cher (elek­tro­ni­sche Siche­rung)
  • Monta­geart
    Für 4Loch Schraub­be­fes­ti­gung
  • Anschlussart
    Mit Schraub­klemmen

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 928762524 | Hager Deutschland

    Produktbild 928762524

  • Produktdatenblatt

    Bild Berker Produktdatenblatt 928762524 | Hager Deutschland

    Berker Produktdatenblatt 928762524

    Drehdimmer 12 V= mit Regulierknopf Integro Flow/Pure edelstahl, lackiert

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 9287625xx - Drehdimmer mit Regulierknopf 12 V (DE, Stand: 05.2006) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 9287625xx - Drehdimmer mit Regulierknopf 12 V (DE, Stand: 05.2006)

    Montageanleitung de-DE 2020-01-01

    PDF
    44,63 kB
    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 9287625xx - Drehdimmer mit Regulierknopf 12 V (EN, 2006-05) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 9287625xx - Drehdimmer mit Regulierknopf 12 V (EN, 2006-05)

    Montageanleitung en-GB 2020-01-01

    PDF
    44,21 kB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG