The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • 85875100
    EAN
    4011334376118
    Marke
    Berker
    VPE
    1 Stück

    KNX-Funk Schaltaktor 1fach/Binäreingang 1fach UP KNX Funk lichtgrau 85875100

    Produkt nicht mehr lieferbar

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    KNX-Funk Schaltaktor 1fach/Binäreingang 1fach UP KNX Funk lichtgrau

    85875100

    • Technische Merkmale
    • Downloads
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Einstel­lungen
    • Unter­stützten Einstellm­odus
      ETS, easy
    Konnek­ti­vität
    • Radio Proto­koll
      KNX-­Funk
    • Empfänger Kate­gorie
      2
    • Mit Bussystem KNX
      Nein
    • Mit Bussystem KNX-­Funk
      Ja
    Abmes­sungen
    • Höhe
      46,60 mm
    • Breite
      52,40 mm
    • Tiefe
      29,60 mm
    • Einbau­tiefe
      40 mm
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz
    Werk­stoff
    • Farbe
      Weiß
    Ausstat­tung
    • Funk bidi­rek­ti­onal
      Ja
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      10 A
    • Schaltstrom
      10 A
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 50 Hz
    • Funk Empfangs­fre­quenz
      868,30 - 868,30 MHz
    Leis­tung
    • Ausgangs­leis­tung
      115 W
    • 230 V Glüh- und Halo­gen­lampen
      1500 W
    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung
      230 - 230 V
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 230 V
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP30
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      0 - 45 °C
    Texte
    • Funk­tion
      Reset­funk­tion (Auf Werk­s­ein­stel­lung)
    • Monta­geart
      Für den Einbau hinter UP-E­in­sätzen
    • Anschlussart
      Mit Schraub-­Lift­klemmen

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 85875100 | Hager Deutschland

      Produktbild 85875100

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 85875100 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 85875100

      KNX-Funk Schaltaktor 1fach/Binäreingang 1fach UP KNX Funk lichtgrau

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 85875100 - KNX-Funk Schaltaktor 1fach/Binäreingang 1fach UP (DE-EN-IT, Stand: 05.2012) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 85875100 - KNX-Funk Schaltaktor 1fach/Binäreingang 1fach UP (DE-EN-IT, Stand: 05.2012)

      Montageanleitung en-GB, de-DE, it-IT 2020-01-01

      PDF
      174,49 kB
    • KNX Produktdatenbank

      Bild ETS Database for 85875100 | Hager Deutschland

      ETS Database for 85875100

      KNX Produktdatenbank da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-08-25

      VD5
      14,86 MB
      Bild ETS Database for 85875100 | Hager Deutschland

      ETS Database for 85875100

      KNX Produktdatenbank da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-08-25

      KNXPROD
      12,43 MB
      Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für 85875100 - KNX-Funk Schaltaktor 1fach/Binäreingang 1fach UP (V101) | Hager Deutschland

      KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für 85875100 - KNX-Funk Schaltaktor 1fach/Binäreingang 1fach UP (V101)

      KNX Produktdatenbank International 2020-01-01

      VD5
      14,86 MB
      Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für 85875100 - KNX-Funk Schaltaktor 1fach/Binäreingang 1fach UP (V101) | Hager Deutschland

      KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für 85875100 - KNX-Funk Schaltaktor 1fach/Binäreingang 1fach UP (V101)

      KNX Produktdatenbank International 2020-01-01

      KNXPROD
      12,43 MB
    • Applikationshandbuch

      Bild Applikationsbeschreibung ETS für 85865100-85875100 - KNX-Funk Schaltaktor 1fach/Binäreingang 1fach (DE, Vers. 6T8073-51A) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für 85865100-85875100 - KNX-Funk Schaltaktor 1fach/Binäreingang 1fach (DE, Vers. 6T8073-51A)

      Applikationshandbuch de-DE 2012-09-13

      PDF
      1,65 MB
      Bild Applikationsbeschreibung ETS für 85865100-85875100 - KNX-Funk Schaltaktor 1fach/Binäreingang 1fach (DE, Vers. 6T8073-51A) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für 85865100-85875100 - KNX-Funk Schaltaktor 1fach/Binäreingang 1fach (DE, Vers. 6T8073-51A)

      Applikationshandbuch de-DE 2012-09-13

      PDF
      1,65 MB
      Bild Applikationsbeschreibung ETS für 85865100-85875100 - KNX-Funk Schaltaktor 1fach/Binäreingang 1fach (EN, Vers. 6T8073-52A) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für 85865100-85875100 - KNX-Funk Schaltaktor 1fach/Binäreingang 1fach (EN, Vers. 6T8073-52A)

      Applikationshandbuch en-GB 2012-09-13

      PDF
      1,61 MB
      Bild ETS Applikationsbeschreibung für 85865100_85875100 | Hager Deutschland

      ETS Applikationsbeschreibung für 85865100_85875100

      Applikationshandbuch en-GB 2012-09-13

      PDF
      1,61 MB
    Mehr Downloads

    Ausschreibungstext

    KNX-Funk Schaltaktor 1fach/Binäreingang 1fach UP KNX Funk lichtgrau

    KNX-Funk Schaltaktor 1-fach/Binäreingang 1-fach UP zur Ansteuerung eines Schaltkanals über Funksignale und Einbindung von 1 potenzialfreien Kontakt zur Steuerung von Funkempfängern. Mit niedrigem Eigenenergiebedarf, Repeater-Funktion zur Erhöhung der Funkreichweite aktivierbar, Resetfunktion (auf Werkseinstellung), werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige, quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Zwangssteuerung, Zwangssteuerung, Auf/Ab-Taster, Integration via KNX-Funk/TP Gateway AP ins KNX-TP-System, ETS Zusatz-Funktionen: zusätzlich 6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab, Taster, 2 x Alarm, Zustandsanzeige, mit Konfigurations- und Funktions-LED, mit Sendestatus- und Kontroll-LED Ein/Aus, mit Konfigurations- und Funktions-Taste, Aufrufen der Szenen über KNX-Funk Geräte, Speicherung von Szenen sperrbar, Eingang frei konfigurierbar, zum Anschluss an potenzialfreien Kontakt, Ansteuerung durch z.B. Schalter, Taster, Zeitschaltuhr, Magnetkontakt, konfektioniert, mit 2-adriger Leitung. Für den Einbau hinter UP-Einsätzen.- Betriebsspannung 230 V~ - Frequenz 50 Hz - Schaltstrom 10 A / 230 V AC1 - 230 V Glüh- und Halogenlampen 1500 W - Leuchtstofflampen parallelkompensiert 11x 36 W /47 µF - konventionelle Trafos 800 VA - elektronische Trafos 600 W - Funk Sende-/Empfangsfrequenz 868,3 MHz - Funkprotokoll KNX-Funk - Transmitter duty cycle 1 % - Empfänger-Kategorie 2 - Anzahl Funk Kanäle 1 - Anzahl quicklink Verknüpfungen max. 20 Sender/Empfänger - Funk Sendeleistung < 10 mW - Funk Sendereichweite (Freifeld) max. 100 m - Funk-Sendereichweite (Gebäude) max. 30 m - Betriebstemperatur +0 ... +45°C - Binär-Leitungslänge ˜ 20 cm - Binär-Leitungslänge verlängerbar max. 5 m - Abmessungen Sensor (Ø x H) 53 x 30 mm.

    Radio Protokoll: KNX-Funk
    Empfänger Kategorie: 2
    Mit Bussystem KNX: Nein
    Mit Bussystem KNX-Funk: Ja
    Abmessungen: 46.60 x 52.40 mm
    Tiefe: 29,60 mm
    Einbautiefe: 40 mm
    Farbe: Weiß
    Funk bidirektional: Ja
    Schaltstrom: 10 A
    Frequenz: 50 - 50 Hz
    Funk Empfangsfrequenz: 868,30 - 868,30 MHz
    Ausgangsleistung: 115 W
    Betriebsspannung: 230 - 230 V
    Bemessungsbetriebsspannung Ue: 230 - 230 V
    Funktion: Resetfunktion (Auf Werkseinstellung)
    Montageart: Für den Einbau hinter UP-Einsätzen
    Anschlussart: Mit Schraub-Liftklemmen

    Fabrikat : Berker oder gleichwertig
    Artikel : 85875100
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG