The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • 85801200
    EAN
    4011334376040
    Marke
    Berker
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    B040

    KNX-Funk Magnetkontakt KNX Funk polarweiß, matt 85801200

    Preis
    120,30 €
    / Stück *
    120,30 €
    / Stück *
    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Folgeprodukte (voll kompatibel)

    TRC301B

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    KNX-Funk Magnetkontakt KNX Funk polarweiß, matt

    85801200

    • Technische Merkmale
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Tiefe
      26 mm
    Werk­stoff
    • Farbe
      Weiß
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      0 - 50 °C
    Texte
    • Anschlussart
      Mit zusätz­li­chen Schraub­klemmen für draht­ge­bun­dene Reed­kon­takte

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 85801200 | Hager Deutschland

      Produktbild 85801200

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 85801200 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 85801200

      KNX-Funk Magnetkontakt KNX Funk polarweiß, matt

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2021-09-02 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT 2021-09-02

      PDF
      919,34 kB
    • KNX Produktdatenbank

      Bild ETS Database for 85801200 | Hager Deutschland

      ETS Database for 85801200

      KNX Produktdatenbank da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-08-25

      VD5
      5,91 MB
      Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für 85801200 - KNX-Funk Magnetkontakt (V107) | Hager Deutschland

      KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für 85801200 - KNX-Funk Magnetkontakt (V107)

      KNX Produktdatenbank International 2020-01-01

      VD5
      5,91 MB
      Bild KNX Produktdatenbank für 85801200 - KNX-Funk Magnetkontakt (V107) | Hager Deutschland

      KNX Produktdatenbank für 85801200 - KNX-Funk Magnetkontakt (V107)

      KNX Produktdatenbank da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      4,95 MB
    • Applikationshandbuch

      Bild Applikationsbeschreibung ETS für 85801200 - KNX-Funk Magnetkontakt (DE, Vers. 6T8084-51A) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für 85801200 - KNX-Funk Magnetkontakt (DE, Vers. 6T8084-51A)

      Applikationshandbuch de-DE 2012-09-13

      PDF
      983,65 kB
      Bild Applikationsbeschreibung ETS für 85801200 - KNX-Funk Magnetkontakt (DE, Vers. 6T8084-51A) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für 85801200 - KNX-Funk Magnetkontakt (DE, Vers. 6T8084-51A)

      Applikationshandbuch de-DE 2012-09-13

      PDF
      983,65 kB
      Bild Applikationsbeschreibung ETS für 85801200 - KNX-Funk Magnetkontakt (EN, Vers. 6T8084-52A) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für 85801200 - KNX-Funk Magnetkontakt (EN, Vers. 6T8084-52A)

      Applikationshandbuch en-GB 2012-09-13

      PDF
      973,67 kB
      Bild ETS Applikationsbeschreibung für 85801200 | Hager Deutschland

      ETS Applikationsbeschreibung für 85801200

      Applikationshandbuch en-GB 2012-09-13

      PDF
      973,67 kB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG