The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • 85655271

KNX-Funk Wandsender 1fach flach quicklink K.5 bronze, lackiert 85655271

EAN
4011334433620
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Produkt nicht mehr lieferbar

KNX-Funk Wandsender 1fach flach quicklink K.5 bronze, lackiert

85655271

  • Technische Merkmale
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Span­nung
  • Betriebss­pan­nung
    3 - 3 V
Ausstat­tung
  • Anzahl Kanäle
    2
  • Lebens­zy­klus Trans­mitter
    1 %
Konnek­ti­vität
  • Radio Proto­koll
    KNX-­Funk
  • Empfänger Kate­gorie
    2
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5 - 45 °C
Abmes­sungen
  • Aufbau­höhe
    14 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    Bronze
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
Texte
  • Funk­tion
    Einfache Zusatz­funk­ti­o­nen: + 6 Szenen, ein/aus-­Be­triebs­mo­dus, 1-Tas­ten­-­Steu­e­rung nach oben/unten, Reset­funk­tion (Auf Werk­s­ein­stel­lung)
  • Schutz
    Mit Demon­ta­geschutz
  • Monta­geart
    Für flache Aufputz-­Mon­tage und Kombi­na­ti­ons­er­wei­te­rung

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 85655271 | Hager Deutschland

    Produktbild 85655271

  • Produktdatenblatt

    Bild Berker Produktdatenblatt 85655271 | Hager Deutschland

    Berker Produktdatenblatt 85655271

    KNX-Funk Wandsender 1fach flach quicklink K.5 bronze, lackiert

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 856551xx, 856552xx, 856561xx, 856562xx - KNX-Funk Wandsender 1-/2fach flach Solar quicklink (DE, Stand: 08.2012) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 856551xx, 856552xx, 856561xx, 856562xx - KNX-Funk Wandsender 1-/2fach flach Solar quicklink (DE, Stand: 08.2012)

    Montageanleitung de-DE 2012-09-28

    PDF
    1,85 MB
    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 856552xx, 856562xx, 856551xx und 856561xx - KNX-Funk Wandsender 1-/2fach flach/Solar quicklink (EN, 2012-08) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 856552xx, 856562xx, 856551xx und 856561xx - KNX-Funk Wandsender 1-/2fach flach/Solar quicklink (EN, 2012-08)

    Montageanleitung en-GB, pl-PL 2012-03-19

    PDF
    1,26 MB
  • KNX Produktdatenbank

    Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für 856551xx-856552xx - KNX-Funk Wandsender 1fach flach quicklink (V101) | Hager Deutschland

    KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für 856551xx-856552xx - KNX-Funk Wandsender 1fach flach quicklink (V101)

    KNX Produktdatenbank International 2020-01-01

    VD5
    14,64 MB
    Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für 856551xx-856552xx - KNX-Funk Wandsender 1fach flach quicklink (V101) | Hager Deutschland

    KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für 856551xx-856552xx - KNX-Funk Wandsender 1fach flach quicklink (V101)

    KNX Produktdatenbank International 2020-01-01

    KNXPROD
    12,24 MB
  • Applikationshandbuch

    Bild Applikationsbeschreibung ETS für 856551xx-856552xx-856561xx-856562xx - KNX-Funk Wandsender flach quicklink (DE, Vers. 6T8010-51A) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für 856551xx-856552xx-856561xx-856562xx - KNX-Funk Wandsender flach quicklink (DE, Vers. 6T8010-51A)

    Applikationshandbuch de-DE 2012-10-23

    PDF
    1,35 MB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für 856551xx-856552xx-856561xx-856562xx - KNX-Funk Wandsender flach quicklink (EN, Vers. 6T8010-52A) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für 856551xx-856552xx-856561xx-856562xx - KNX-Funk Wandsender flach quicklink (EN, Vers. 6T8010-52A)

    Applikationshandbuch en-GB, pl-PL 2013-01-16

    PDF
    1,34 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung

    Konformitätserklärung International 2021-09-14

    PDF
    306,69 kB
    Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung

    Konformitätserklärung International 2021-09-14

    PDF
    307,99 kB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG