KNX-Funk Wandsender 1fach flach Solar quicklink S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt 85655185
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Rahmen 7 Produkte verfügbar
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Unterstützten Einstellmodusquicklink
-
Betriebsspannung3 - 3 V
-
Anzahl Kanäle2
-
Lebenszyklus Transmitter1 %
-
Funk Sendefrequenz868,30 MHz
-
Radio ProtokollKNX-Funk
-
Empfänger Kategorie2
-
Betriebstemperatur-5 - 45 °C
-
Aufbauhöhe14 mm
-
FarbeAnthrazit
-
WerkstoffThermoplast
-
FunktionEinfache Zusatzfunktionen: + 6 Szenen, ein/aus-Betriebsmodus, 1-Tasten-Steuerung nach oben/unten, Resetfunktion (Auf Werkseinstellung)
-
SchutzMit Demontageschutz
-
SpannungSpannungsversorgung über Solarzellen
-
MontageartFür flache Aufputz-Montage und Kombinationserweiterung
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 85655185
-
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für 856551xx, 856552xx, 856561xx, 856562xx - KNX-Funk Wandsender 1-/2fach flach Solar quicklink (DE, Stand: 08.2012)
Montageanleitung de-DE 2012-09-28
PDF1,85 MBBedienungs- und Montageanleitung für 856552xx, 856562xx, 856551xx und 856561xx - KNX-Funk Wandsender 1-/2fach flach/Solar quicklink (EN, 2012-08)
Montageanleitung en-GB, pl-PL 2012-03-19
PDF1,26 MB -
Produktanhang
Konfigurationsanleitung quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)
Produktanhang International 2020-01-01
PDF1,18 MB -
Technische Broschüre
Wir rocken easy
Die intelligente Haussteuerung für Neubau und Modernisierung (24DE0020-02)
PDF236,74 MB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)
PDF6,03 MB -
Bestellhilfe
KNX Gebäudesteuerung
Bestellübersicht Mai 2024 (24DE0020-07)
PDF60,54 MBKNX easy
Bestellübersicht Mai 2024 (24DE0020-06)
PDF11,38 MB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein
Stand: 01.04.2022
PDF40,42 MB -
KNX Produktdatenbank
KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für 856551xx-856552xx - KNX-Funk Wandsender 1fach flach quicklink (V101)
KNX Produktdatenbank International 2020-01-01
VD514,64 MBKNX Produktdatenbank (ab ETS4) für 856551xx-856552xx - KNX-Funk Wandsender 1fach flach quicklink (V101)
KNX Produktdatenbank International 2020-01-01
KNXPROD12,24 MB -
Applikationshandbuch
Applikationsbeschreibung ETS für 856551xx-856552xx-856561xx-856562xx - KNX-Funk Wandsender flach quicklink (DE, Vers. 6T8010-51A)
Applikationshandbuch de-DE 2012-10-23
PDF1,35 MBApplikationsbeschreibung ETS für 856551xx-856552xx-856561xx-856562xx - KNX-Funk Wandsender flach quicklink (EN, Vers. 6T8010-52A)
Applikationshandbuch en-GB, pl-PL 2013-01-16
PDF1,34 MB -
Tools
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-05-04
PDF292,46 kBKonformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-05-04
PDF290,47 kB
Ausschreibungstext
KNX-Funk Wandsender flach Solar quicklink für die Funk Fernbedienung zugeordneter KNX-Funk Empfänger. Flache Aufputz-Montage und Kombinationserweiterung, Spannungsversorgung über Solarzellen. Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige, obere und untere Bedienfläche frei konfigurierbar, Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung konfigurierbar, Resetfunktion (auf Werkseinstellung).
quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Memory.
easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab.
ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert.
Betriebsspannung: 3 - 3 V
Anzahl Kanäle: 2
Lebenszyklus Transmitter: 1 %
Funk Sendefrequenz: 868,30 MHz
Radio Protokoll: KNX-Funk
Empfänger Kategorie: 2
Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
Aufbauhöhe: 14 mm
Farbe: Anthrazit
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 85655185
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.