The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX
    • Funk­lö­sungen
    • KNX Funk
    • 85655182
    EAN
    4011334369356
    Marke
    Berker
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    B040
    • KNX Funk

    KNX-Funk Wandsender 1fach flach Solar quicklink S.1 weiß, glänzend 85655182

    Preis
    176,10 €
    / Stück *
    176,10 €
    / Stück *

    Ähnliche Produkte:

    WAC2010
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    KNX-Funk Wandsender 1fach flach Solar quicklink S.1 weiß, glänzend

    85655182

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Rahmen 5 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Rahmen
    • 10118982

      Rahmen 1fach S.1 weiß, glänzend

      3,25 €  / Stück*
    • 10148982

      Rahmen 4fach S.1 weiß, glänzend

      16,70 €  / Stück*
    • 10138982

      Rahmen 3fach S.1 weiß, glänzend

      9,70 €  / Stück*
    • 10128982

      Rahmen 2fach S.1 weiß, glänzend

      5,40 €  / Stück*
    • 10158982

      Rahmen 5fach S.1 weiß, glänzend

      27,10 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Einstel­lungen
    • Unter­stützten Einstellm­odus
      quicklink
    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung
      3 - 3 V
    Ausstat­tung
    • Anzahl Kanäle
      2
    • Lebens­zy­klus Trans­mitter
      1 %
    Konnek­ti­vität
    • Radio Proto­koll
      KNX-­Funk
    • Empfänger Kate­gorie
      2
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Abmes­sungen
    • Aufbau­höhe
      14 mm
    Werk­stoff
    • Farbe
      Weiß
    • RAL Nummer
      Ähnlich RAL 1013
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Texte
    • Funk­tion
      Einfache Zusatz­funk­ti­o­nen: + 6 Szenen, ein/aus-­Be­triebs­mo­dus, 1-Tas­ten­-­Steu­e­rung nach oben/unten, Reset­funk­tion (Auf Werk­s­ein­stel­lung)
    • Schutz
      Mit Demon­ta­geschutz
    • Span­nung
      Span­nungs­ver­sor­gung über Sola­r­zellen
    • Monta­geart
      Für flache Aufputz-­Mon­tage und Kombi­na­ti­ons­er­wei­te­rung

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration 85655182
    PDF
    RoHS Report 85655182
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 85655182 | Hager Deutschland

      Produktbild 85655182

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 85655182 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 85655182

      KNX-Funk Wandsender 1fach flach Solar quicklink S.1 weiß, glänzend

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 856551xx, 856552xx, 856561xx, 856562xx - KNX-Funk Wandsender 1-/2fach flach Solar quicklink (DE, Stand: 08.2012) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 856551xx, 856552xx, 856561xx, 856562xx - KNX-Funk Wandsender 1-/2fach flach Solar quicklink (DE, Stand: 08.2012)

      Montageanleitung de-DE 2012-09-28

      PDF
      1,85 MB
      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 856552xx, 856562xx, 856551xx und 856561xx - KNX-Funk Wandsender 1-/2fach flach/Solar quicklink (EN, 2012-08) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 856552xx, 856562xx, 856551xx und 856561xx - KNX-Funk Wandsender 1-/2fach flach/Solar quicklink (EN, 2012-08)

      Montageanleitung en-GB, pl-PL 2012-03-19

      PDF
      1,26 MB
    • Produktanhang

      Bild Konfigurationsanleitung quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02) | Hager Deutschland

      Konfigurationsanleitung quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)

      Produktanhang International 2020-01-01

      PDF
      1,18 MB
    • Technische Broschüre

      Bild Wir rocken easy | Hager Deutschland

      Wir rocken easy

      Die intelligente Haussteuerung für Neubau und Modernisierung (24DE0020-02)

      PDF
      236,74 MB
    • Broschüre

      Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

      Hager im Zweckbau

      Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

      PDF
      6,03 MB
    • Bestellhilfe

      Bild KNX easy | Hager Deutschland

      KNX easy

      Bestellübersicht Mai 2024 (24DE0020-06)

      PDF
      11,38 MB
    • KNX Produktdatenbank

      Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für 856551xx-856552xx - KNX-Funk Wandsender 1fach flach quicklink (V101) | Hager Deutschland

      KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für 856551xx-856552xx - KNX-Funk Wandsender 1fach flach quicklink (V101)

      KNX Produktdatenbank International 2020-01-01

      VD5
      14,64 MB
      Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für 856551xx-856552xx - KNX-Funk Wandsender 1fach flach quicklink (V101) | Hager Deutschland

      KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für 856551xx-856552xx - KNX-Funk Wandsender 1fach flach quicklink (V101)

      KNX Produktdatenbank International 2020-01-01

      KNXPROD
      12,24 MB
    • Applikationshandbuch

      Bild Applikationsbeschreibung ETS für 856551xx-856552xx-856561xx-856562xx - KNX-Funk Wandsender flach quicklink (DE, Vers. 6T8010-51A) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für 856551xx-856552xx-856561xx-856562xx - KNX-Funk Wandsender flach quicklink (DE, Vers. 6T8010-51A)

      Applikationshandbuch de-DE 2012-10-23

      PDF
      1,35 MB
      Bild Applikationsbeschreibung ETS für 856551xx-856552xx-856561xx-856562xx - KNX-Funk Wandsender flach quicklink (EN, Vers. 6T8010-52A) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für 856551xx-856552xx-856561xx-856562xx - KNX-Funk Wandsender flach quicklink (EN, Vers. 6T8010-52A)

      Applikationshandbuch en-GB, pl-PL 2013-01-16

      PDF
      1,34 MB
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung

      Konformitätserklärung International 2021-05-04

      PDF
      292,46 kB
      Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung

      Konformitätserklärung International 2021-05-04

      PDF
      290,47 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      85146188 - KNX-Funk Taste 2fach quicklink S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
      85146188
      KNX-Funk Taste 2fach quicklink S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
      Preis
      207,70 €
      / Stück *
      207,70 €
      / Stück *
    • 2
      85145185 - KNX-Funk Taste 1fach quicklink S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt
      85145185
      KNX-Funk Taste 1fach quicklink S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt
      Preis
      175,00 €
      / Stück *
      175,00 €
      / Stück *
    • 3
      85145183 - KNX-Funk Taste 1fach quicklink B.7 alu, matt
      85145183
      KNX-Funk Taste 1fach quicklink B.7 alu, matt
      Preis
      180,30 €
      / Stück *
      180,30 €
      / Stück *
    • 4
      85145188 - KNX-Funk Taste 1fach quicklink S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
      85145188
      KNX-Funk Taste 1fach quicklink S.1/B.3/B.7 polarweiß, matt
      Preis
      166,10 €
      / Stück *
      166,10 €
      / Stück *
    • 5
      85146185 - KNX-Funk Taste 2fach quicklink S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt
      85146185
      KNX-Funk Taste 2fach quicklink S.1/B.3/B.7 anthrazit, matt
      Preis
      209,10 €
      / Stück *
      209,10 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    KNX-Funk Wandsender 1fach flach Solar quicklink S.1 weiß, glänzend

    KNX-Funk Wandsender flach Solar quicklink für die Funk Fernbedienung zugeordneter KNX-Funk Empfänger. Flache Aufputz-Montage und Kombinationserweiterung, Spannungsversorgung über Solarzellen. Integration via KNX-Funk Medienkoppler AP ins KNX-TP-System. Werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige, obere und untere Bedienfläche frei konfigurierbar, Bedienflächen als Ein- oder Zweiflächenbedienung konfigurierbar, Resetfunktion (auf Werkseinstellung).
    quicklink Funktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, 2 Szenen, Zeitschaltung, Taster Schließer, Memory.
    easy Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, 1 Tastensteuerung Auf/Ab.
    ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart Ein/Aus, Taster, Zustandsanzeige, Dimmwert.

    Betriebsspannung: 3 - 3 V
    Anzahl Kanäle: 2
    Lebenszyklus Transmitter: 1 %
    Radio Protokoll: KNX-Funk
    Empfänger Kategorie: 2
    Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
    Aufbauhöhe: 14 mm
    Farbe: Weiß

    Fabrikat: Berker oder gleichwertig
    Artikel: 85655182
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG