The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • 85608100

KNX-Funk Handsender 18 Kanal mit Beschriftungsfeld KNX Funk weiß/dunkelblau 85608100

EAN
4011334378914
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Folgeprodukte:

TU418

KNX-Funk Handsender 18 Kanal mit Beschriftungsfeld KNX Funk weiß/dunkelblau

85608100

  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Span­nung
  • Betriebss­pan­nung
    6 - 6 V
Ausstat­tung
  • Anzahl Kanäle
    8
  • Lebens­zy­klus Trans­mitter
    1 %
Konnek­ti­vität
  • Radio Proto­koll
    KNX-­Funk
  • Empfänger Kate­gorie
    2
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    0 - 45 °C
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
Texte
  • Funk­tion
    Reset­funk­tion (Auf Werk­s­ein­stel­lung)

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

Berker REACH declaration 85608100
PDF
Berker RoHS Report 85608100
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 85608100 | Hager Deutschland

    Produktbild 85608100

  • Produktdatenblatt

    Bild Berker Produktdatenblatt 85608100 | Hager Deutschland

    Berker Produktdatenblatt 85608100

    KNX-Funk Handsender 18 Kanal mit Beschriftungsfeld KNX Funk weiß/dunkelblau

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung en-GB, de-DE, it-IT 2021-09-08 | Hager Deutschland

    Montageanleitung en-GB, de-DE, it-IT 2021-09-08

    PDF
    591,69 kB
  • KNX Produktdatenbank

    Bild ETS Database for 85608100 | Hager Deutschland

    ETS Database for 85608100

    KNX Produktdatenbank da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-08-25

    VD5
    10,76 MB
    Bild ETS Database for 85608100 | Hager Deutschland

    ETS Database for 85608100

    KNX Produktdatenbank da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-08-25

    KNXPROD
    8,98 MB
    Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für 85608100 - KNX-Funk Handsender 18-Kanal (V200) | Hager Deutschland

    KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für 85608100 - KNX-Funk Handsender 18-Kanal (V200)

    KNX Produktdatenbank International 2020-01-01

    VD5
    10,76 MB
    Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für 85608100 - KNX-Funk Handsender 18-Kanal (V200) | Hager Deutschland

    KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für 85608100 - KNX-Funk Handsender 18-Kanal (V200)

    KNX Produktdatenbank International 2020-01-01

    KNXPROD
    8,98 MB
  • Applikationshandbuch

    Bild Applikationsbeschreibung ETS für 8560xx-85876xx - KNX-Funk: Funkeingangsprodukte quicklink (DE, Vers. 6T8064-51A) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für 8560xx-85876xx - KNX-Funk: Funkeingangsprodukte quicklink (DE, Vers. 6T8064-51A)

    Applikationshandbuch de-DE 2012-09-13

    PDF
    1,21 MB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für 8560xx-85876xx - KNX-Funk: Funkeingangsprodukte quicklink (DE, Vers. 6T8064-51A) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für 8560xx-85876xx - KNX-Funk: Funkeingangsprodukte quicklink (DE, Vers. 6T8064-51A)

    Applikationshandbuch de-DE 2012-09-13

    PDF
    1,21 MB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für 8560xx-85876xx - KNX-Funk: Funkeingangsprodukte quicklink (EN, Vers. 6T8064-52A) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für 8560xx-85876xx - KNX-Funk: Funkeingangsprodukte quicklink (EN, Vers. 6T8064-52A)

    Applikationshandbuch en-GB 2012-09-13

    PDF
    1,18 MB
    Bild ETS Applikationsbeschreibung für 85876100_85876200_85605100_85606100_85607100_85608100 | Hager Deutschland

    ETS Applikationsbeschreibung für 85876100_85876200_85605100_85606100_85607100_85608100

    Applikationshandbuch en-GB 2012-09-13

    PDF
    1,18 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2025-07-08

    PDF
    127,16 kB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG