The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • 85605100
    EAN
    4011334376002
    Marke
    Berker
    VPE
    1 Stück

    KNX-Funk Handsender 2 Kanal mit Beschriftungsf., polarweiß, glänzend/grau, matt 85605100

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Folgeprodukte:

    TU402

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    KNX-Funk Handsender 2 Kanal mit Beschriftungsf., polarweiß, glänzend/grau, matt

    85605100

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung
      6 - 6 V
    Ausstat­tung
    • Anzahl Kanäle
      2
    • Lebens­zy­klus Trans­mitter
      1 %
    Konnek­ti­vität
    • Radio Proto­koll
      KNX-­Funk
    • Empfänger Kate­gorie
      2
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -10 - 45 °C
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Ther­mo­plast
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Texte
    • Funk­tion
      Reset­funk­tion (Auf Werk­s­ein­stel­lung)

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration 85605100
    PDF
    RoHS Report 85605100
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 85605100 | Hager Deutschland

      Produktbild 85605100

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 85605100 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 85605100

      KNX-Funk Handsender 2 Kanal mit Beschriftungsf., polarweiß, glänzend/grau, matt

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung en-GB, de-DE, it-IT 2021-12-08 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB, de-DE, it-IT 2021-12-08

      PDF
      1,05 MB
    • KNX Produktdatenbank

      Bild ETS Database for 85605100 | Hager Deutschland

      ETS Database for 85605100

      KNX Produktdatenbank da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-08-25

      VD5
      10,64 MB
      Bild ETS Database for 85605100 | Hager Deutschland

      ETS Database for 85605100

      KNX Produktdatenbank da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-08-25

      KNXPROD
      8,90 MB
      Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für 85605100 - KNX-Funk Handsender 2-Kanal (V200) | Hager Deutschland

      KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für 85605100 - KNX-Funk Handsender 2-Kanal (V200)

      KNX Produktdatenbank International 2020-01-01

      VD5
      10,64 MB
      Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für 85605100 - KNX-Funk Handsender 2-Kanal (V200) | Hager Deutschland

      KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für 85605100 - KNX-Funk Handsender 2-Kanal (V200)

      KNX Produktdatenbank International 2020-01-01

      KNXPROD
      8,90 MB
    • Applikationshandbuch

      Bild Applikationsbeschreibung ETS für 8560xx-85876xx - KNX-Funk: Funkeingangsprodukte quicklink (DE, Vers. 6T8064-51A) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für 8560xx-85876xx - KNX-Funk: Funkeingangsprodukte quicklink (DE, Vers. 6T8064-51A)

      Applikationshandbuch de-DE 2012-09-13

      PDF
      1,21 MB
      Bild Applikationsbeschreibung ETS für 8560xx-85876xx - KNX-Funk: Funkeingangsprodukte quicklink (DE, Vers. 6T8064-51A) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für 8560xx-85876xx - KNX-Funk: Funkeingangsprodukte quicklink (DE, Vers. 6T8064-51A)

      Applikationshandbuch de-DE 2012-09-13

      PDF
      1,21 MB
      Bild Applikationsbeschreibung ETS für 8560xx-85876xx - KNX-Funk: Funkeingangsprodukte quicklink (EN, Vers. 6T8064-52A) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für 8560xx-85876xx - KNX-Funk: Funkeingangsprodukte quicklink (EN, Vers. 6T8064-52A)

      Applikationshandbuch en-GB 2012-09-13

      PDF
      1,18 MB
      Bild ETS Applikationsbeschreibung für 85876100_85876200_85605100_85606100_85607100_85608100 | Hager Deutschland

      ETS Applikationsbeschreibung für 85876100_85876200_85605100_85606100_85607100_85608100

      Applikationshandbuch en-GB 2012-09-13

      PDF
      1,18 MB
    • Sicherheitsdatenblatt

      Bild Batterie-Sicherheitsanweisungen (DE) | Hager Deutschland

      Batterie-Sicherheitsanweisungen (DE)

      Sicherheitsinformationen zur Verwendung batteriebetriebener Funkanlagen

      PDF
      111,80 kB
    • Konformitätserklärung

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

      EU Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung en-GB 2026-10-22

      PDF
      391,94 kB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG