The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • 85475100

KNX-Funk Universal-Dimmaktor 1fach UP KNX Funk lichtgrau 85475100

EAN
4011334376101
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

KNX-Funk Universal-Dimmaktor 1fach UP KNX Funk lichtgrau

85475100

  • Technische Merkmale
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Span­nung
  • System­span­nung
    230 V AC
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 50 Hz
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    0 - 45 °C
Ausstat­tung
  • Anzahl der Ausgänge
    1
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    0
Leis­tung
  • Dimm­leis­tung
    20 - 200 W
Konnek­ti­vität
  • Mit Bussystem KNX-­Funk
    Ja
Texte
  • Siche­rung
    Kurz­schluss­fest und über­lastsi­cher (elek­tro­ni­sche Siche­rung)
  • Dimm­prinzip
    Phase­nan- oder Phase­n­ab­schnitt je nach Lastart, selbst­ler­nend
  • Funk­tion
    Reset­funk­tion (Auf Werk­s­ein­stel­lung)
  • Anschlussart
    Mit Schraub-­Lift­klemmen

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 85475100 | Hager Deutschland

    Produktbild 85475100

  • Produktdatenblatt

    Bild Berker Produktdatenblatt 85475100 | Hager Deutschland

    Berker Produktdatenblatt 85475100

    KNX-Funk Universal-Dimmaktor 1fach UP KNX Funk lichtgrau

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 85475100 - KNX-Funk Universal-Dimmaktor 1fach UP (DE-EN-IT, Stand: 05.2012) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 85475100 - KNX-Funk Universal-Dimmaktor 1fach UP (DE-EN-IT, Stand: 05.2012)

    Montageanleitung en-GB, de-DE, it-IT 2020-01-01

    PDF
    451,77 kB
  • KNX Produktdatenbank

    Bild ETS Database for 85475100 | Hager Deutschland

    ETS Database for 85475100

    KNX Produktdatenbank da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-08-25

    VD5
    10,42 MB
    Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für 85475100 - KNX-Funk Universal-Dimmaktor 1fach UP (V101) | Hager Deutschland

    KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für 85475100 - KNX-Funk Universal-Dimmaktor 1fach UP (V101)

    KNX Produktdatenbank International 2020-01-01

    VD5
    10,42 MB
    Bild KNX Produktdatenbank für 85475100 - KNX-Funk Universal-Dimmaktor 1fach UP (V101) | Hager Deutschland

    KNX Produktdatenbank für 85475100 - KNX-Funk Universal-Dimmaktor 1fach UP (V101)

    KNX Produktdatenbank da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

    KNXPROD
    8,71 MB
  • Applikationshandbuch

    Bild Applikationsbeschreibung ETS für 85475100 - KNX-Funk Universal-Dimmaktor 1fach UP (DE, Vers. 6T8071-51A) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für 85475100 - KNX-Funk Universal-Dimmaktor 1fach UP (DE, Vers. 6T8071-51A)

    Applikationshandbuch de-DE 2012-09-13

    PDF
    1,21 MB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für 85475100 - KNX-Funk Universal-Dimmaktor 1fach UP (DE, Vers. 6T8071-51A) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für 85475100 - KNX-Funk Universal-Dimmaktor 1fach UP (DE, Vers. 6T8071-51A)

    Applikationshandbuch de-DE 2012-09-13

    PDF
    1,21 MB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für 85475100 - KNX-Funk Universal-Dimmaktor 1fach UP (EN, Vers. 6T8071-52A) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für 85475100 - KNX-Funk Universal-Dimmaktor 1fach UP (EN, Vers. 6T8071-52A)

    Applikationshandbuch en-GB 2012-09-13

    PDF
    1,16 MB
    Bild ETS Applikationsbeschreibung für 85475100 | Hager Deutschland

    ETS Applikationsbeschreibung für 85475100

    Applikationshandbuch en-GB 2012-09-13

    PDF
    1,16 MB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG