Universal Tastdimmer 1fach (R,L, C, LED), Tragring rund 85421101
Ähnliche Produkte:
Produkt konfigurieren
Berker Konfigurator
Werkzeuge öffnenHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Werkzeuge öffnenÜbersetzungs-Tool Berker-Hager
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (14)Kompatible Produkte
-
Passend zu 152 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Passend zu
Technische Merkmale
-
Betriebsspannung230 - 230 V
-
Frequenz50 - 60 Hz
-
WerkstoffMetall, Kunststoff
-
Einbautiefe32 mm
-
Höhe71 mm
-
Breite71 mm
-
Tiefe33,20 mm
-
Steuer-/BedienelementEinzeltaster
-
Leistungsaufnahme standby0,30 W
-
Dimmbare 230 V LED Lampe3 - 120 W
-
Stromversorgung der LED-Lampe250 W
-
Betriebstemperatur-5 - 45 °C
-
Leiterquerschnitt1,5 - 2,5 mm²
-
Anzahl Module0
-
DimmprinzipAutomatische Einstellung des lastabhängigen Schaltprinzips (AutoDetect-Verfahren)
-
SicherungKurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung)
-
MontageartMit Spreizkrallen
-
AnschlussartMit Schraubklemmen
-
NebenstelleneingangOhne 230 V Nebenstelleneingänge
-
Bedienung & SteuerungKeine Bluetooth-Schnittstelle
-
NebenstelleneingangJa
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 85421101
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt 85421101
Universal Tastdimmer 1fach (R,L, C, LED), Tragring rund
PDF -
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für 854211XX-854212XX-854221XX - Universal Tastdimmer 1-/2fach (DE-IT, 2021-07)
Montageanleitung de-DE, it-IT 2021-04-20
PDF1,90 MB
Bedienungs- und Montageanleitung für 854211XX-854212XX-854221XX - Universal Tastdimmer 1-/2fach (EN-NL, 2021-07)
Montageanleitung en-GB, nl-NL 2021-04-20
PDF1,91 MB -
Technische Broschüre
Wir rocken easy
Die intelligente Haussteuerung für Neubau und Modernisierung (24DE0020-02)
PDF236,74 MB -
Bestellhilfe
KNX easy
Bestellübersicht Mai 2024 (24DE0020-06)
PDF11,38 MB -
Tools & Software
Berker Konfigurator
Die Berker Designlinien mit allen entsprechenden Einsätzen, den farblichen Varianten und den verschiedenen Materialien zeigt der Bestellkonfigurator im Überblick.
URL
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL
Übersetzungs-Tool Berker-Hager
Die mechanischen Schalteinsätze, das Aufputzprogramm W.1 und die runden Designlinien werden ins Hager Sortiment überführt und erhalten eine neue Artikelnummer und Verpackung. Bestehende Referenzen lassen sich schnell in die neue Hager Systematik überführen. Geben Sie einfach die gewohnte Artikelnummer im Übersetzungstool ein und die passende neue Referenz wird direkt angezeigt.
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-09-17
PDF292,67 kB
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2021-11-18
PDF272,57 kB
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-09-17
PDF296,97 kB
Ausschreibungstext
Tastdimmer (R, L), Elektronikplattform, niedriger Eigenenergiebedarf, Einschalthelligkeit netzausfallsicher speicherbar, lampenschonender Softanlauf, Phasenanschnitt, kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung), auch geeignet für das Aufstecken passender KNX Funk Aufsätze, erweiterbar durch Universal-Leistungszusätze Plus REG, keine leitende Verbindung zwischen Tragring und Spreizkrallen, mit Schraubklemmen.
Betriebsspannung: 230 - 230 V
Frequenz: 50 - 60 Hz
Werkstoff: Metall
Kunststoff
Einbautiefe: 32 mm
Leistungsaufnahme standby: 0,30 W
Dimmbare 230 V LED Lampe: 3 - 120 W
Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
Anzahl Module: 0
Fabrikat: Berker oder gleichwertig
Artikel: 85421101
gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.