The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • 85365200

KNX-Funk Bewegungsmelder 220° AP Solar KNX Funk polarweiß, matt 85365200

EAN
4011334376200
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

KNX-Funk Bewegungsmelder 220° AP Solar KNX Funk polarweiß, matt

85365200

  • Technische Merkmale
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Empfoh­lene Monta­ge­höhe
    2,50 - 2,50 m
Einstel­lungen
  • Mini­male Einschalt­dauer
    1 s
Funk­ti­onen
  • Maxi­male Einschalt­dauer
    180 min
Konnek­ti­vität
  • Mit Bussystem KNX-­Funk
    Ja
Liefe­r­um­fang
  • Busan­kopp­lung inklu­sive
    Ja
Beleuch­tung
  • Ansprechhel­lig­keit einstellbar
    5 - 1000 lx
Erfas­sung
  • Erfas­sungs­winkel
    220 - 220
  • Erfas­sungs­winkel hori­zontal
    0 - 220
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -20 - 55 °C
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
Texte
  • Funk­tion
    Reset­funk­tion (Auf Werk­s­ein­stel­lung)
  • Monta­geart
    für Wand- und Decken­mon­tage, Ecken­mon­tage mit Adapter

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 85365200 | Hager Deutschland

    Produktbild 85365200

  • Produktdatenblatt

    Bild Berker Produktdatenblatt 85365200 | Hager Deutschland

    Berker Produktdatenblatt 85365200

    KNX-Funk Bewegungsmelder 220° AP Solar KNX Funk polarweiß, matt

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung de-DE, it-IT 2021-09-14 | Hager Deutschland

    Montageanleitung de-DE, it-IT 2021-09-14

    PDF
    3,20 MB
    Bild Montageanleitung en-GB 2021-10-25 | Hager Deutschland

    Montageanleitung en-GB 2021-10-25

    PDF
    1,64 MB
  • KNX Produktdatenbank

    Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für 85365200 - KNX-Funk Bewegungsmelder 220° AP Solar (V110) | Hager Deutschland

    KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für 85365200 - KNX-Funk Bewegungsmelder 220° AP Solar (V110)

    KNX Produktdatenbank International 2020-01-01

    VD5
    9,42 MB
    Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für 85365200 - KNX-Funk Bewegungsmelder 220° AP Solar (V110) | Hager Deutschland

    KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für 85365200 - KNX-Funk Bewegungsmelder 220° AP Solar (V110)

    KNX Produktdatenbank International 2020-01-01

    KNXPROD
    7,88 MB
  • Applikationshandbuch

    Bild Applikationsbeschreibung ETS für 85365100-85365200 - KNX-Funk Bewegungsmelder 220° AP (DE, Vers. 6T8058-51A) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für 85365100-85365200 - KNX-Funk Bewegungsmelder 220° AP (DE, Vers. 6T8058-51A)

    Applikationshandbuch de-DE 2012-09-13

    PDF
    1,11 MB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für 85365100-85365200 - KNX-Funk Bewegungsmelder 220° AP (DE, Vers. 6T8058-51A) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für 85365100-85365200 - KNX-Funk Bewegungsmelder 220° AP (DE, Vers. 6T8058-51A)

    Applikationshandbuch de-DE 2012-09-13

    PDF
    1,11 MB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für 85365100-85365200 - KNX-Funk Bewegungsmelder 220° AP (EN, Vers. 6T8058-52A) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für 85365100-85365200 - KNX-Funk Bewegungsmelder 220° AP (EN, Vers. 6T8058-52A)

    Applikationshandbuch en-GB 2012-09-13

    PDF
    1,08 MB
    Bild ETS Applikationsbeschreibung für 85365100_85365200 | Hager Deutschland

    ETS Applikationsbeschreibung für 85365100_85365200

    Applikationshandbuch en-GB 2012-09-13

    PDF
    1,08 MB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG