The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • 85275100

KNX-Funk Jalousieaktor 1fach/Binäreingang 2fach UP KNX Funk lichtgrau 85275100

EAN
4011334376125
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Produkt nicht mehr lieferbar

KNX-Funk Jalousieaktor 1fach/Binäreingang 2fach UP KNX Funk lichtgrau

85275100

  • Technische Merkmale
  • Downloads
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Konnek­ti­vität
  • Mit Bussystem KNX-­Funk
    Ja
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Unter­putz
Werk­stoff
  • Farbe
    Weiß
Elek­tri­scher Strom
  • Max. Schaltstrom
    3 A
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    0 - 45 °C
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    0
Texte
  • Funk­tion
    Reset­funk­tion (Auf Werk­s­ein­stel­lung)
  • Anschlussart
    Mit Schraub-­Lift­klemmen

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 85275100 | Hager Deutschland

    Produktbild 85275100

  • Produktdatenblatt

    Bild Berker Produktdatenblatt 85275100 | Hager Deutschland

    Berker Produktdatenblatt 85275100

    KNX-Funk Jalousieaktor 1fach/Binäreingang 2fach UP KNX Funk lichtgrau

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 85275100 - KNX-Funk Jalousieaktor 1fach/Binäreingang 2fach UP (DE-EN-IT, Stand: 05.2012) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 85275100 - KNX-Funk Jalousieaktor 1fach/Binäreingang 2fach UP (DE-EN-IT, Stand: 05.2012)

    Montageanleitung en-GB, de-DE, it-IT 2020-01-01

    PDF
    170,58 kB
  • KNX Produktdatenbank

    Bild ETS Database for 85275100 | Hager Deutschland

    ETS Database for 85275100

    KNX Produktdatenbank da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-08-25

    KNXPROD
    14,97 MB
    Bild ETS Database for 85275100 | Hager Deutschland

    ETS Database for 85275100

    KNX Produktdatenbank da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-08-25

    VD5
    17,89 MB
    Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für 85275100 - KNX-Funk Jalousieaktor 1fach/Binäreingang 2fach UP (V101) | Hager Deutschland

    KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für 85275100 - KNX-Funk Jalousieaktor 1fach/Binäreingang 2fach UP (V101)

    KNX Produktdatenbank International 2020-01-01

    VD5
    17,89 MB
    Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für 85275100 - KNX-Funk Jalousieaktor 1fach/Binäreingang 2fach UP (V101) | Hager Deutschland

    KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für 85275100 - KNX-Funk Jalousieaktor 1fach/Binäreingang 2fach UP (V101)

    KNX Produktdatenbank International 2020-01-01

    KNXPROD
    14,97 MB
  • Applikationshandbuch

    Bild Applikationsbeschreibung ETS für 85275100 - KNX-Funk Jalousieaktor 1fach/Binäreingang 2fach UP (DE, Vers. 6T8075-51A) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für 85275100 - KNX-Funk Jalousieaktor 1fach/Binäreingang 2fach UP (DE, Vers. 6T8075-51A)

    Applikationshandbuch de-DE 2012-09-13

    PDF
    1,84 MB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für 85275100 - KNX-Funk Jalousieaktor 1fach/Binäreingang 2fach UP (DE, Vers. 6T8075-51A) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für 85275100 - KNX-Funk Jalousieaktor 1fach/Binäreingang 2fach UP (DE, Vers. 6T8075-51A)

    Applikationshandbuch de-DE 2012-09-13

    PDF
    1,84 MB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für 85275100 - KNX-Funk Jalousieaktor 1fach/Binäreingang 2fach UP (EN, Vers. 6T8075-52A) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für 85275100 - KNX-Funk Jalousieaktor 1fach/Binäreingang 2fach UP (EN, Vers. 6T8075-52A)

    Applikationshandbuch en-GB 2012-09-13

    PDF
    1,81 MB
    Bild ETS Applikationsbeschreibung für 85275100 | Hager Deutschland

    ETS Applikationsbeschreibung für 85275100

    Applikationshandbuch en-GB 2012-09-13

    PDF
    1,81 MB
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

KNX-Funk Jalousieaktor 1fach/Binäreingang 2fach UP KNX Funk lichtgrau

KNX-Funk Jalousieaktor 1-fach/Binäreingang 2-fach UP zur Ansteuerung eines Jalousiekanals über Funksignale und Einbindung von 2 potenzialfreien Kontakten zur Steuerung von Funkempfängern. Mit niedrigem Eigenenergiebedarf, Resetfunktion (auf Werkseinstellung), werkzeuglose quicklink-Konfiguration über Tasten und LED-Anzeige, quicklink Funktionen: Jalousie, 2 Szenen, Zwangssteuerung, Auf/Ab-Taster, Integration via KNX-Funk/TP Gateway AP ins KNX-TP-System, ETS Zusatz-Funktionen: +6 Szenen, Betriebsart, 1 Tastensteuerung, Auf/Ab, 2 x Alarm, Zustandsanzeige, ETS Zusatz-Funktionen: Repeaterfunktion, mit Konfigurations- und Funktions-LED, mit Kontroll-LED (Relais geschlossen), mit Konfigurations- und Funktions-Taste, Aufrufen der Szenen über KNX-Funk Geräte, Speicherung von Szenen sperrbar, mit 2 mechanisch und elektronisch gegeneinander verriegelten Relaiskontakten, Eingänge frei konfigurierbar, Ansteuerung durch z.B. Schalter, Taster, Zeitschaltuhr, Jalousieschaltuhr, Magnetkontakt. Für den Einbau hinter UP-Einsätzen, zum Anschluss an max. 2 potenzialfreien Kontakten, mit Schraubklemmen.- Betriebsspannung 230 V~ - Frequenz 50 Hz - Schaltstrom 6 A / 230 V AC1 - Funk Sende-/Empfangsfrequenz 868,3 MHz - Funkprotokoll KNX-Funk - Transmitter duty cycle 1 % - Empfänger-Kategorie 2 - Anzahl Funk Kanäle 2 - Anzahl quicklink Verknüpfungen max. 20 Sender/Empfänger - Funk Sendeleistung < 10 mW - Funk Sendereichweite (Freifeld) max. 100 m - Funk-Sendereichweite (Gebäude) max. 30 m - Lamellenverstellung bei Signaldauer < 1 s - Umschaltzeit bei Richtungswechsel < 0,6 s - Betriebstemperatur +5 ... +45°C - Leiterquerschnitt 0,75 ... 2,5 mm² - Binär-Leitungslänge ˜ 20 cm - Binär-Leitungslänge verlängerbar max. 5 m - Abmessungen (Ø x H) 53 x 27 mm.

Montage auf: Unterputz
Farbe: Weiß
Max. Schaltstrom: 3 A
Betriebstemperatur: 0 - 45 °C
Anzahl Module: 0

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 85275100
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG