The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • 85050100

KNX-Funk/TP Gateway AP KNX Funk polarweiß, matt 85050100

EAN
4011334378907
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preisgruppe
B040
Preis
333,50 €
/ Stück *
333,50 €
/ Stück *

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

KNX-Funk/TP Gateway AP KNX Funk polarweiß, matt

85050100

  • Technische Merkmale
  • Downloads
Datenblatt

Technische Merkmale

Ausstat­tung
  • Web server
    Ja
Span­nung
  • Betriebss­pan­nung
    30 - 30 V
  • Betriebss­pan­nung über Bus
    30 - 30 V
Konnek­ti­vität
  • Ausfüh­rung Bussystem Schnittstel­le/­Me­dien Gateway
    Medi­en­koppler
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP30
Frequenz
  • Funk-­Sen­de-/­Emp­fangs­fre­quenz
    868,30 - 868,30 MHz
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    0 - 45 °C
Bedienele­mente und Anzeigen
  • Mit LED Anzeige
    Ja
Abmes­sungen
  • Breite
    77 mm
  • Tiefe
    26,50 mm

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 85050100 | Hager Deutschland

    Produktbild 85050100

  • Produktdatenblatt

    Bild Berker Produktdatenblatt 85050100 | Hager Deutschland

    Berker Produktdatenblatt 85050100

    KNX-Funk/TP Gateway AP KNX Funk polarweiß, matt

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung en-GB, de-DE, it-IT 2017-04-27 | Hager Deutschland

    Montageanleitung en-GB, de-DE, it-IT 2017-04-27

    PDF
    136,04 kB
  • KNX Produktdatenbank

    Bild KNX Produktdatenbank für 85050100 - KNX-Funk/TP Gateway AP (V100) | Hager Deutschland

    KNX Produktdatenbank für 85050100 - KNX-Funk/TP Gateway AP (V100)

    KNX Produktdatenbank da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

    KNXPROD
    1,99 MB
    Bild KNX Produktdatenbank für 85050100 - KNX-Funk/TP Gateway AP (V100) | Hager Deutschland

    KNX Produktdatenbank für 85050100 - KNX-Funk/TP Gateway AP (V100)

    KNX Produktdatenbank da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2020-01-01

    VD5
    2,36 MB
  • Applikationshandbuch

    Bild Applikationsbeschreibung ETS für 85050100 - KNX-Funk/TP Gateway AP (DE, Vers. 6T7860-51A) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für 85050100 - KNX-Funk/TP Gateway AP (DE, Vers. 6T7860-51A)

    Applikationshandbuch de-DE 2012-09-13

    PDF
    3,14 MB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für 85050100 - KNX-Funk/TP Gateway AP (EN, Vers. 6T7860-52A) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für 85050100 - KNX-Funk/TP Gateway AP (EN, Vers. 6T7860-52A)

    Applikationshandbuch en-GB 2012-09-13

    PDF
    3,00 MB
Mehr Downloads
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG