- KNX Funk
- Bewegungs- und Präsenzmelder
- Mehr sehen
Netz-Einsatz für KNX-Funk Aufsatz, Tragring rund 85020101
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (10)Kompatible Produkte
-
Passend zu 10 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Passend zu
Technische Merkmale
-
Unterstützten Einstellmodusquicklink
-
Mit Bussystem KNX-FunkJa
-
MontageartKrallenbefestigung, Schraubanschluss
-
Betriebstemperatur-5 - 45 °C
-
Montage aufUnterputz
-
Betriebsspannung230 - 230 V
-
Einbautiefe22 mm
-
WerkstoffMetall, Kunststoff
-
AnschlussartMit Schraubklemmen
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 85020101
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt 85020101
Netz-Einsatz für KNX-Funk Aufsatz, Tragring rund
PDF -
Technische Broschüre
Wir rocken easy
Die intelligente Haussteuerung für Neubau und Modernisierung (24DE0020-02)
PDF236,74 MB -
Bestellhilfe
KNX easy
Bestellübersicht Mai 2024 (24DE0020-06)
PDF11,38 MB -
Tools & Software
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-08-03
PDF268,73 kB
Ausschreibungstext
Netz-Einsatz für KNX-Funk Aufsatz, niedriger Eigenenergiebedarf, als Netzversorgung für Funkaufsätze, Erweiterung der Elektroinstallation ohne Verlegung weitere Steuer-Leitungen, keine leitende Verbindung zwischen Tragring und Spreizkrallen, mit Schraubklemmen.
Montageart: Krallenbefestigung
Schraubanschluss
Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
Montage auf: Unterputz
Betriebsspannung: 230 - 230 V
Werkstoff: Metall
Kunststoff
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 85020101
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.