Tastsensor Technische Einheit 8 fach KNX Secure 81188000
Produkt konfigurieren
Berker Beschriftungskonfigurator Tastsensoren KNX-Secure
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Optionales Zubehör
-
Abdeckung für Taster 18 Produkte verfügbar
Kompatible Produkte
-
Passend zu 18 Produkte verfügbar
Optionales Zubehör
Passend zu
Technische Merkmale
-
Montage aufUnterputz
-
Betriebstemperatur-5 - 40 °C
-
Stromaufnahme Bus Datentransfer30 mA
-
Anschluss-/SteckertypSteckanschluss
-
Mit RaumthermostatNein
-
Betriebsspannung21 - 32 V
-
Stromaufnahme30 mA
-
Einbautiefe28 mm
-
Einbautiefe Unterputz-Dosen28 mm
-
Höhe71 mm
-
Breite71 mm
-
Tiefe41 mm
-
Anzahl der Betätigungspunkte8
-
Mit LED AnzeigeJa
-
FarbeWeiß
-
WerkstoffKunststoff
-
Mit DisplayNein
-
BussystemKNX Secure
-
Busankopplung inklusiveJa
-
Generiert DatenJa
-
DatentypenGrundlegende Informationen, Generisches KNX-Telegramm
-
DatenformateKNX (TP)
-
Geschätztes tägliches Datenvolumen10 KB - 100 KB
-
Datengenerierung in EchtzeitJa
-
Auf dem Gerät gespeicherte DatenNein
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 81188000
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt 81188000
Tastsensor Technische Einheit 8 fach KNX Secure
PDF -
Montageanleitung
Montageanleitung de-DE 2025-05-07
PDF3,40 MB
Montageanleitung en-GB 2025-05-07
PDF3,40 MB -
Handbuch
Handbuch en-GB, fr-FR, de-AT, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, da-DK, sv-SE, el-GR, tr-TR 2024-09-30
PDF6,32 MB -
KNX Produktdatenbank
KNX Produktdatenbank International 2025-04-17
KNXPROD1,01 MB -
Applikationshandbuch
Applikationshandbuch de-DE 2025-08-19
PDF13,14 MB
Applikationshandbuch de-DE 2026-04-01
PDF4,27 MBApplikationshandbuch en-GB 2025-08-19
PDF13,41 MB
Applikationshandbuch en-GB 2026-04-01
PDF4,25 MB -
Funktionsbeschreibung
Funktionsbeschreibung de-DE 2025-04-14
PDF13,11 MB -
Tools & Software
Berker Beschriftungskonfigurator Tastsensoren KNX-Secure
Tools & Software de-DE 2025-12-05
URL -
Konformitätserklärung
EU Declaration of Conformity
Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2025-03-12
PDF295,19 kB
Ausschreibungstext
Tastsensor KNX Secure Einsatz Unterputz als Schnittstelle zwischen den Tastenabdeckung und der Busleitung. KNX Secure Gerät für erhöhte Datensicherheit und kompatibel mit allen KNX zertifizierten Geräten.
Merkmale: Montage in handelsübliche 60 mm Schalterdosen, Busanschluss über Anschlussklemme, Schraubbefestigung über Tragring oder Krallenbefestigung. Anschlussklemme für externen Temperaturfühler, integrierter Temperaturfühler und integriertem Buzzer/Summer. Designanpassung über aufsteckbare Kunststoff-Tasten, unbedruckt, bedruckt oder mit Hintergrundbeleuchtung, die durch entsprechende Tasten mit Icons und/oder Text hindurchleuchtet. Hintergrundbeleuchtung ist zu- und abschaltbar. Seitliche dimmbare Status-LEDs in 7 Farben auswählbar. Betätigung der Tasten im Baustellenbetrieb auch ohne aufgesteckte Kunststoff-Tasten möglich. Für die Inbetriebnahme mit ETS 4 oder 5 und KNX-System easy anwendbar.
Hinweis: Die Tastenabdeckung für 1-fach, 4-fach oder 8-fach und Demontageschutz sind nicht enthalten.
Montage auf: Unterputz
Betriebstemperatur: -5 - 40 °C
Stromaufnahme Bus Datentransfer: 30 mA
Anschluss-/Steckertyp: Steckanschluss
Mit Raumthermostat: Nein
Betriebsspannung: 21 - 32 V
Stromaufnahme: 30 mA
Einbautiefe: 28 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 28 mm
Höhe: 71 mm
Breite: 71 mm
Tiefe: 41 mm
Anzahl der Betätigungspunkte: 8
Mit LED Anzeige: Ja
Farbe: Weiß
Werkstoff: Kunststoff
Fabrikat: Berker oder gleichwertig
Artikel: 81188000
gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.