The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX
    • Sensoren
    • Tastsen­soren Hager
    • 81181080
    EAN
    4011334002758
    Marke
    Berker
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    B080
    • Tastsen­soren Hager

    Tasten für Tastsensormodul, 1fach, S.x/B.x, polarweiß glänzend 81181080

    Preis
    10,40 €
    / Stück *
    10,40 €
    / Stück *
    Das Produktbild zeigt eine beispielhafte Darstellung eines bedruckten Tastsensors. Die individuelle Bedruckung muss über den Konfigurator festgelegt werden.

    Beschriftungskonfigurator für KNX Tastsensoren
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Berker Beschrif­tungs­kon­fi­gu­rator Tast­sen­soren KNX-Secure

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Tasten für Tastsensormodul, 1fach, S.x/B.x, polarweiß glänzend

    81181080

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    81181000
    81181000
    Tastsensor Technische Einheit 1 fach KNX Secure
    135,10 €/ Stück
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Optionales Zubehör

    • Rahmen 1 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Rahmen
    • 10118989

      Rahmen 1fach, S.1, polarweiß glänzend

      3,25 €  / Stück*

    Passend zu

    • 81181000

      Tastsensor Technische Einheit 1 fach KNX Secure

      135,10 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Kunststoff
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK04

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP Dokument en-GB 2026-05-07
    PDF
    1,96 MB
    REACH declaration 81181080
    PDF
    RoHS Report 81181080
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 81181080 | Hager Deutschland

      Produktbild 81181080

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 81181080 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 81181080

      Tasten für Tastsensormodul, 1fach, S.x/B.x, polarweiß glänzend

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung de-DE 2025-05-07 | Hager Deutschland

      Montageanleitung de-DE 2025-05-07

      PDF
      3,40 MB
      Bild Montageanleitung en-GB 2025-05-07 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB 2025-05-07

      PDF
      3,40 MB
    • Katalog

      Bild Katalog 2026 Schalterprogramme | Hager Deutschland

      Katalog 2026 Schalterprogramme

      Katalog de-DE 2026-10-29

      PDF
      50,46 MB
    • KNX Produktdatenbank

      Bild KNX Produktdatenbank International 2025-04-17 | Hager Deutschland

      KNX Produktdatenbank International 2025-04-17

      KNXPROD
      1,01 MB
    • Applikationshandbuch

      Bild Applikationshandbuch de-DE 2025-08-19 | Hager Deutschland

      Applikationshandbuch de-DE 2025-08-19

      PDF
      13,14 MB
      Bild Applikationshandbuch en-GB 2025-08-19 | Hager Deutschland

      Applikationshandbuch en-GB 2025-08-19

      PDF
      13,41 MB
    • Tools & Software

      Bild Berker Beschrif­tungs­kon­fi­gu­rator Tast­sen­soren KNX-Secure | Hager Deutschland

      Berker Beschrif­tungs­kon­fi­gu­rator Tast­sen­soren KNX-Secure

      Tools & Software de-DE 2025-12-05

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild EU Declaration of Conformity | Hager Deutschland

      EU Declaration of Conformity

      Konformitätserklärung en-US 2026-01-28

      PDF
      428,87 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      WAK7218WG - Abdeckung für Tastsensor KNX Secure, 8fach, hintergr.bel., A.x/C.x, l.weiß gl.
      WAK7218WG
      Abdeckung für Tastsensor KNX Secure, 8fach, hintergr.bel., A.x/C.x, l.weiß gl.
      Preis
      74,90 €
      / Stück *
      74,90 €
      / Stück *
    • 2
      WAN7010AT - Abdeckung für Taster, 1fach, A.x/C.x, anthrazit matt, lackiert
      WAN7010AT
      Abdeckung für Taster, 1fach, A.x/C.x, anthrazit matt, lackiert
      Preis
      8,30 €
      / Stück *
      8,30 €
      / Stück *
    • 3
      WAK7218WM - Abdeckung für Tastsensor KNX Secure, 8fach, hintergr.bel., A.x/C.x, l.weiß matt
      WAK7218WM
      Abdeckung für Tastsensor KNX Secure, 8fach, hintergr.bel., A.x/C.x, l.weiß matt
      Preis
      74,90 €
      / Stück *
      74,90 €
      / Stück *
    • 4
      WAN7010BG - Abdeckung für Taster, 1fach, A.x/C.x, nachtschwarz glänzend
      WAN7010BG
      Abdeckung für Taster, 1fach, A.x/C.x, nachtschwarz glänzend
      Preis
      7,90 €
      / Stück *
      7,90 €
      / Stück *
    • 5
      WAK7218TA - Abdeckung für Tastsensor KNX Secure, 8fach, hintergr.bel., A.x/C.x, titan met.
      WAK7218TA
      Abdeckung für Tastsensor KNX Secure, 8fach, hintergr.bel., A.x/C.x, titan met.
      Preis
      82,90 €
      / Stück *
      82,90 €
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    Tasten für Tastsensormodul, 1fach, S.x/B.x, polarweiß glänzend

    Tastsensormodul KNX zum Aufstecken auf KNX Tastsensor Einsatz Secure für die Berker Schalterprogramme S.1/B.x oder Schalterprogramm Q.x.
    Merkmale: Modul unbedruckt, bedruckt oder mit Hintergrundbeleuchtung die durch entsprechende Tasten mit Icons und/oder Text hindurchleuchtet. Bedruckte Tasten oder Tasten für Hintergrundbeleuchtungen werden über einen dafür vorgesehenen Beschriftungskonfigurator individuell mit Icons und/oder Text konfiguriert. Tasten sind jeweils einzeln aufsteckbar oder abziehbar.
    Hinweis: Der KNX Tastsensor Einsatz Secure ist nicht enthalten.

    Werkstoff: Kunststoff
    Stoßfestigkeit IK: IK04

    Fabrikat: Berker oder gleichwertig
    Artikel: 81181080
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Exportieren
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG