Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit Pfeil-Symbol K.x bronze, lackiert 80961381
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Technische Merkmale
-
Steuer-/BedienelementGeteilte Wippe
-
FarbeBronze
-
RAL Nummer1035
-
GlanzgradMatt
-
WerkstoffThermoplast
-
OberflächeLackiert
-
MontageartKlemmbefestigung
-
Kontrollfenster/LichtauslassJa
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 80961381
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt 80961381
Abdeckung für Tastsensor-Modul 2fach mit Pfeil-Symbol K.x bronze, lackiert
PDF
Ausschreibungstext
Abdeckung für Tastsensor-Modul 2-fach, mit klarer Linse. Unterputz-Installation, Material: Kunststoff, halogenfrei.
Farbe: Bronze
Glanzgrad: Matt
Werkstoff: Thermoplast
Oberfläche: Lackiert
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 80961381
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.