W.1 Taster Busankoppler 2-fach, Wippen mit Schrägstellung, zwei Schaltpukte 80141400
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Vervollständigen Sie Ihr System
Technische Merkmale
-
Montage aufUnterputz, Aufputz
-
Betriebstemperatur-40 - 30 °C
-
Stromaufnahme Bus Datentransfer10 mA
-
Mit RaumthermostatNein
-
Einbautiefe22 mm
-
Höhe44 mm
-
Breite45,70 mm
-
Tiefe40,50 mm
-
Anzahl der Betätigungspunkte2
-
Mit LED AnzeigeJa
-
FarbeGrau
-
RAL Nummer7035
-
WerkstoffDuroplast
-
GlanzgradGlänzend, Matt
-
Mit DisplayNein
-
Mit BeschriftungsfeldNein
-
FunktionFunktion zum manuellen Unterbrechen bereits ausgelöster Automatikfunktionen
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 80141400
-
Montageanleitung
Montageanleitung en-GB, de-DE 2021-09-29
PDF1,22 MB -
Technische Broschüre
Wir rocken easy
Die intelligente Haussteuerung für Neubau und Modernisierung (24DE0020-02)
PDF236,74 MB -
Broschüre
Hager im Zweckbau
Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)
PDF6,03 MB -
Bestellhilfe
KNX easy
Bestellübersicht Mai 2024 (24DE0020-06)
PDF11,38 MB -
Technische Beilage (single-product)
Technischer Anhang - Schalterprogramme und Gebäudesteuerung Allgemein
Stand: 01.04.2022
PDF40,42 MBWassergeschütztes Programm W.1 - Chemische Beständigkeit (DE, 07-2021)
Technische Beilage (single-product) de-DE 2015-07-13
PDF514,30 kBWassergeschütztes Programm W.1 - Chemische Beständigkeit (EN, 07-2021)
Technische Beilage (single-product) en-GB 2015-07-13
PDF518,42 kB -
KNX Produktdatenbank
ETS Produktdatenbank für 80141X00
KNX Produktdatenbank en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
KNXPROD616,06 kB -
Applikationshandbuch
Applikationsbeschreibung ETS für 80141XXX - KNX W.1 Taster-/Gruppentaster-Modul 1-/2fach, mit integriertem Busankoppler (DE, 2016-12)
Applikationshandbuch de-DE 2022-02-22
PDF2,54 MBApplikationsbeschreibung ETS für 80141XXX - KNX W.1 Taster-/Gruppentaster-Modul 1-/2fach, mit integriertem Busankoppler (EN, 2016-12)
Applikationshandbuch en-GB 2022-02-22
PDF2,32 MB -
Tools
Hager Pilot App - Konfigurator für domovea, flow und Elcom
Mit der Hager Pilot App können Sie den domovea Server (TJA670, TJA470), den Energiemanagement Controller (XEM461) und dem Elcom Server (TJA510N) einrichten, konfigurieren und verwalten.
URLHagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung International 2021-05-04
PDF266,44 kBZertifikat für 80141200 - W.1 Taster/Gruppentaster Busankoppler (Stand: 11.2016)
Konformitätserklärung International 2020-01-01
PDF533,53 kB
Ausschreibungstext
Taster Busankoppler Aufputz oder Unterputz mit integriertem Busankoppler, Busanschluss über Anschlussklemme, roter Status-LED und beleuchteter Programmier-Taste. Funktion zum manuellen Unterbrechen bereits ausgelöster Automatikfunktionen. Easy-Funktion: Bedienkonzept „Einzeltasten-Funktion“ fest vorgegeben, Bedienkonzept für Funktion „Rolllade/Jalousie“ fest vorgegeben, Schalten von Szenen (1 bis 8) möglich. Tastenfunktion: Schalten, Dimmen, Rollladen/Jalousie, Zeitschalter, Zwangssteuerung, Betriebsmodusumschaltung. ETS-Funktionen: Bedienflächen als Tasten (Einflächenbedienung) und Wippen (Zweiflächenbedienung) konfigurierbar, Status LEDs in ihrer Helligkeit individuell für Tasten-/Wippenfunktion einstellbar, Helligkeitswert der Status LEDs für Tag-/Nachtbetrieb via Objekt oder manuell einstellbar. Tasten-/Wippenfunktionen: Schalten, Dimmen, Rolllade/Jalousie, Wertgeber 1/2 Byte, Raumtemperaturregler-Nebenstelle, Zwangssteuerung, Szene, Automatik deaktivieren. Sperrfunktion parametrierbar.
Montage auf: Unterputz
Aufputz
Betriebstemperatur: -40 - 30 °C
Stromaufnahme Bus Datentransfer: 10 mA
Mit Raumthermostat: Nein
Einbautiefe: 22 mm
Höhe: 44 mm
Breite: 45,70 mm
Tiefe: 40,50 mm
Anzahl der Betätigungspunkte: 2
Mit LED Anzeige: Ja
Farbe: Grau
RAL Nummer: 7035
Werkstoff: Duroplast
Glanzgrad: Glänzend
Matt
Mit Beschriftungsfeld: Nein
Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 80141400
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.