The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • 80141200
    Der W.1 Taster Busankoppler 1-fach bietet eine integrierte Busankopplung und ist sowohl für Aufputz als auch für Unterputz geeignet. Er verfügt über eine Wippe mit Schrägstellung und einen Schaltpunkt. Die Bedienung erfolgt über beleuchtete Tasten mit roter Status-LED. Unterstützte Funktionen umfassen Schalten, Dimmen, Rollladen/Jalousie-Steuerung und Szenenaktivierung (1-8). Die Helligkeit der LEDs ist individuell einstellbar, und die Tastenfunktionen sind über die ETS konfigurierbar.
    EAN
    4011334418689
    Marke
    Berker
    VPE
    1 Stück
    Data act notice en-GB 2026-09-04

    W.1 Taster Busankoppler, 1-fach, Wippe mit Schrägstellung, ein Schaltpunkt 80141200

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Folgeprodukte:

    WNT331

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    W.1 Taster Busankoppler, 1-fach, Wippe mit Schrägstellung, ein Schaltpunkt

    80141200

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz, Aufputz
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -40 - 30 °C
    Elek­tri­scher Strom
    • Strom­auf­nahme Bus Daten­transfer
      10 mA
    Funk­ti­onen
    • Mit Raum­ther­mo­stat
      Nein
    Abmes­sungen
    • Einbau­tiefe
      22 mm
    • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
      32 mm
    • Höhe
      44 mm
    • Breite
      45,70 mm
    • Tiefe
      40,50 mm
    Ausstat­tung
    • Anzahl der Betä­ti­gungs­punkte
      1
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Mit LED Anzeige
      Ja
    Werk­stoff
    • Farbe
      Grau
    • RAL Nummer
      7035
    • Werk­stoff
      Duro­plast
    • Glanz­grad
      Glän­zend, Matt
    Bild­schirm
    • Mit Display
      Nein
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein
    Texte
    • Funk­tion
      Funk­tion zum manu­ellen Unter­bre­chen bereits ausge­löster Auto­ma­tik­funk­ti­onen
    Liefe­r­um­fang
    • Busan­kopp­lung inklu­sive
      Ja
    Data act-­Kon­for­mität
    • Gene­riert Daten
      Ja
    • Daten­typen
      Grund­le­gende Infor­ma­ti­onen, Gene­ri­sches KNX-Te­le­gramm
    • Daten­for­mate
      KNX (TP)
    • Geschätztes tägli­ches Daten­vo­lumen
      10 KB - 100 KB
    • Daten­ge­ne­rie­rung in Echt­zeit
      Ja
    • Auf dem Gerät gespei­cherte Daten
      Nein

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - KNX push button 6 gang with LED gallery (English)
    PDF
    10,73 MB
    REACH declaration 80141200
    PDF
    RoHS Report 80141200
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 80141200 | Hager Deutschland

      Produktbild 80141200

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 80141200 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 80141200

      W.1 Taster Busankoppler,1fach,Wippe mit Schrägstellung,ein Schaltpunkt

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Montageanleitung en-GB, de-DE 2021-09-29 | Hager Deutschland

      Montageanleitung en-GB, de-DE 2021-09-29

      PDF
      1,22 MB
    • Technischer Anhang (Einzelprodukt)

      Bild Wassergeschütztes Programm W.1 - Chemische Beständigkeit (DE, 07-2021) | Hager Deutschland

      Wassergeschütztes Programm W.1 - Chemische Beständigkeit (DE, 07-2021)

      Technischer Anhang (Einzelprodukt) de-DE 2015-07-13

      PDF
      514,30 kB
      Bild Wassergeschütztes Programm W.1 - Chemische Beständigkeit (EN, 07-2021) | Hager Deutschland

      Wassergeschütztes Programm W.1 - Chemische Beständigkeit (EN, 07-2021)

      Technischer Anhang (Einzelprodukt) en-GB 2015-07-13

      PDF
      518,42 kB
    • KNX Produktdatenbank

      Bild ETS Produktdatenbank für 80141X00 | Hager Deutschland

      ETS Produktdatenbank für 80141X00

      KNX Produktdatenbank en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      616,06 kB
    • Applikationshandbuch

      Bild Applikationsbeschreibung ETS für 80141XXX - KNX W.1 Taster-/Gruppentaster-Modul 1-/2fach, mit integriertem Busankoppler (DE, 2016-12) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für 80141XXX - KNX W.1 Taster-/Gruppentaster-Modul 1-/2fach, mit integriertem Busankoppler (DE, 2016-12)

      Applikationshandbuch de-DE 2022-02-22

      PDF
      2,54 MB
      Bild Applikationsbeschreibung ETS für 80141XXX - KNX W.1 Taster-/Gruppentaster-Modul 1-/2fach, mit integriertem Busankoppler (EN, 2016-12) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für 80141XXX - KNX W.1 Taster-/Gruppentaster-Modul 1-/2fach, mit integriertem Busankoppler (EN, 2016-12)

      Applikationshandbuch en-GB 2022-02-22

      PDF
      2,32 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung

      Konformitätserklärung International 2021-05-04

      PDF
      266,44 kB
      Bild Zertifikat für 80141200 - W.1 Taster/Gruppentaster Busankoppler (Stand: 11.2016) | Hager Deutschland

      Zertifikat für 80141200 - W.1 Taster/Gruppentaster Busankoppler (Stand: 11.2016)

      Konformitätserklärung International 2020-01-01

      PDF
      533,53 kB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG