Auslauf

IR Konfigurations-Handsender für Präsenzmelder KNX schwarz, matt 75904002

EAN
4011334362494
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preisgruppe
B040
Preis
73,10 €
/ Stück *

Hierbei handelt es sich um ein Auslaufprodukt. Bestellung ist noch möglich. Bezüglich Verfügbarkeit, Lieferzeit und Preis wenden Sie sich bitte an Ihren Elektro-Fachgroßhändler.


Technische Merkmale

Konnek­ti­vi­tät.
  • Mit Bussystem KNX-­Funk
    Nein
Abmes­sungen
  • Höhe
    110,10 mm
  • Breite
    63 mm
  • Länge
    111 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    Schwarz

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.