The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • 75900054
    EAN
    4011334214564
    Marke
    Berker
    VPE
    1 Stück

    Temperatursensor Ap KNX grau 75900054

    Produkt nicht mehr lieferbar

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Temperatursensor Ap KNX grau

    75900054

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Einstel­lungen
    • Unter­stützten Einstellm­odus
      ETS
    Abmes­sungen
    • Tiefe
      35 mm
    Werk­stoff
    • Farbe
      Grau
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -30 - 70 °C
    Texte
    • Anschlussart
      Mit Schraub­klemmen

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration 75900054
    PDF
    RoHS Report 75900054
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 75900054 | Hager Deutschland

      Produktbild 75900054

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 75900054 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 75900054

      Temperatursensor Ap KNX grau

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 75900053, 75900054, 75900055 - Helligkeitssensor AP, Temperatursensor AP, Dämmerungssensor AP (DE-EN-NL-FR-NO, Stand: 12.2002) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 75900053, 75900054, 75900055 - Helligkeitssensor AP, Temperatursensor AP, Dämmerungssensor AP (DE-EN-NL-FR-NO, Stand: 12.2002)

      Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO 2020-01-01

      PDF
      179,45 kB
    • Applikationshandbuch

      Bild Applikationsbeschreibung ETS für 75900054 - Temperatursensor AP (DE, 2001-01) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für 75900054 - Temperatursensor AP (DE, 2001-01)

      Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01

      PDF
      25,93 kB
    Mehr Downloads

    Ausschreibungstext

    Temperatursensor Ap KNX grau

    WS Temperatursensor Ap zur Erfassung der Umgebungstemperatur. Der WS Temperatursensor dient zur Erfassung und Auswertung der Temperatur und ist für die Außenmontage vorgesehen. Zur Verhinderung von Feuchtigkeitsbildung mit einem Druckausgleichselement (Klimamembran) ausgestattet. Die über einen Temperaturfühler erfasste Temperatur wird ausgewertet und mit Hilfe einer Elektronik in ein analoges Ausgangssignal von 0 V bis 10 V umgewandelt. Der WS Temperatursensor eignet sich zum Anschluss an die Berker KNX Wetterstation oder an den Berker KNX Analogeingang. Die benötigte Spannungsversorgung (24 V DC) für die Elektronik wird durch diese Geräte zur Verfügung gestellt. Ein Anschluss an Fremdsysteme ist ebenfalls möglich.

    Farbe: Grau
    Tiefe: 35 mm
    Abmessungen: 64 x 58 mm
    Betriebstemperatur: -30 - 70 °C

    Fabrikat : Berker oder gleichwertig
    Artikel : 75900054
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG