The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • 75860029

Info-Display Q.1/Q.3 polarweiß, samt 75860029

EAN
4011334315704
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Produkt nicht mehr lieferbar

Info-Display Q.1/Q.3 polarweiß, samt

75860029

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous
75040001
75040001
Busankoppler Up KNX
81,00 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Technische Merkmale

Einstel­lungen
  • Unter­stützten Einstellm­odus
    ETS
Konnek­ti­vität
  • Mit Bussystem KNX-­Funk
    Nein
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5 - 45 °C
Werk­stoff
  • Farbe
    Pola­r­weiß
  • Werk­stoff
    Ther­mo­plast
Texte
  • Schutz
    Mit Demon­ta­geschutz

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Berker REACH declaration 75860029
PDF
Berker RoHS Report 75860029
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 75860029 | Hager Deutschland

    Produktbild 75860029

  • Produktdatenblatt

    Bild Berker Produktdatenblatt 75860029 | Hager Deutschland

    Berker Produktdatenblatt 75860029

    Info-Display Q.1/Q.3 polarweiß, samt

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 758600xx - Info-Display (DE-EN-NL-FR-NO, Stand: 01.2003) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 758600xx - Info-Display (DE-EN-NL-FR-NO, Stand: 01.2003)

    Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO 2020-01-01

    PDF
    185,76 kB
  • KNX Produktdatenbank

    Bild KNX Produktdatenbank bs, en-GB, es-ES, de-DE, nl-NL, pt-PT, sv-SE 2023-08-25 | Hager Deutschland

    KNX Produktdatenbank bs, en-GB, es-ES, de-DE, nl-NL, pt-PT, sv-SE 2023-08-25

    EXE
    6,01 MB
    Bild KNX Produktdatenbank bs, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pt-PT, sv-SE 2023-08-25 | Hager Deutschland

    KNX Produktdatenbank bs, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, nl-NL, pt-PT, sv-SE 2023-08-25

    EXE
    7,45 MB
  • Applikationshandbuch

    Bild Applikationsbeschreibung ETS für 758600xx - Info-Display (DE, 2002-04) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für 758600xx - Info-Display (DE, 2002-04)

    Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01

    PDF
    151,36 kB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für 758600xx - Info-Display (DE, 2004-12) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für 758600xx - Info-Display (DE, 2004-12)

    Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01

    PDF
    251,18 kB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für 758600xx - Info-Display (EN, 2002-09) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für 758600xx - Info-Display (EN, 2002-09)

    Applikationshandbuch en-GB 2020-01-01

    PDF
    175,05 kB
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Info-Display Q.1/Q.3 polarweiß, samt

Info-Display für Busankoppler Up, LC-Display mit Beleuchtung, mit 1, 2 oder 4 Zeilen, 15 Zeichen pro Zeile und 12 Seiten, zum Anzeigen und Auslösen von Aktionen. Für max. 48 Meldegruppen, mit Piezo-Signalgeber, optische/akustische Alarmmeldung quittierbar. Unterputz-Installation, Flächenprogramm. Das Info-Display empfängt Telegramme über den instabus EIB und bietet die Möglichkeit der Darstellung (LCD-Anzeige) von frei programmierbaren Texten und Werten. Es sind bis zu 12 Seiten mit 1, 2 oder 4 Zeilen programmierbar. Jeder Zeile kann eine Funktion (Schalten, Dimmen, Wert-Anzeige usw.) zugewiesen werden. Auf einer zusätzlichen Alarmseite können bis zu 12 Alarmmeldungen verwaltet werden. Einer Alarmmeldung kann eine akustische und / oder optische Alarmfunktion zugeordnet werden. Die Programmierung des Gerätes erfolgt mit der ETS2 ab Version 1.2 (Complex Device). Die zwei rechten Tasten dienen zum Auf- und Abblättern der einzelnen Meldungen. Die beiden linken Tasten sind der jeweils angewählten Displayzeile funktional zugeordnet. Nach entsprechender Projektierung werden bei Betätigung dieser Tasten Telegramme auf den instabus EIB gesendet. Applikatonseigenschaften: Eigenschaften der LCD-Hintergrundbeleuchtung einstellbar, Einschaltdauer der LCD-Hintergrund- beleuchtung nach der letzten Tastenbetätigung festlegbar, Beleuchtung bei Objektwert einstellbar, Alarm bei Abzug des Anwendermoduls einstellbar, Alarmfunktionen/Alarmseite, Datum/Uhrzeit darstellbar, Funktion der Tasten parametierbar, Zeilenanzahl (1,2 oder 4) parametrierbar, Zwangsführung möglich, Fehlbedienschutz, editierbare Zeilenparameter/ Zeilenfunktion: Text-Anzeige, Schalten, Dimmen, Jalousie, Wert, Datum, Uhrzeit, Uhrzeit+Datum, ASCII-Text, Lichtszene.

Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
Farbe: Polarweiß
Werkstoff: Thermoplast

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 75860029
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG