The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • 75710004
    EAN
    4011334318859
    Marke
    Berker
    VPE
    1 Stück

    IP-Control 75710004

    Produkt nicht mehr lieferbar

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    IP-Control

    75710004

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    • Ausschreibungstext
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Ausstat­tung
    • Web server
      Ja
    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung
      30 - 30 V
    • Versor­gungs­span­nungsart
      DC
    Konnek­ti­vität
    • Ausfüh­rung Bussystem Schnittstel­le/­Me­dien Gateway
      Schnittstelle LAN Systeme
    Einstel­lungen
    • Unter­stützten Einstellm­odus
      ETS
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      8
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      0 - 35 °C
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Mit LED Anzeige
      Ja
    Abmes­sungen
    • Breite
      144 mm
    • Tiefe
      64,50 mm
    • Breite in Teilungs­einheiten
      8
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      DRA (DIN-rail Adap­ter)
    Texte
    • Kodie­rung
      Verwal­tung von 50 Benut­zern zur Steu­e­rung der Zugriffs­be­rech­ti­gung
    • Span­nung
      Betrieb an unverdros­seltem Ausgang der KNX Span­nungs­ver­sor­gung möglich (Strom­Auf­nahme beach­ten)
    • Anschlussart
      Mit Schraub­klemmen

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration 75710004
    PDF
    Berker RoHS Report 75710004
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 75710004 | Hager Deutschland

      Produktbild 75710004

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 75710004 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 75710004

      IP-Control

      PDF
    • Produktinformation

      Bild README Firmware-Update Version R7 für IP-Control | Hager Deutschland

      README Firmware-Update Version R7 für IP-Control

      README firmware update version R7 for IP-Control

      PDF
      122,75 kB
    • Tools & Software

      Bild Discovery-Tool für 75710004-75710036 - IP-Control REG (DE, 2012-08) | Hager Deutschland

      Discovery-Tool für 75710004-75710036 - IP-Control REG (DE, 2012-08)

      Tools & Software de-DE 2023-10-30

      ZIP
      243,26 kB
      Bild Discovery-Tool für IP-Control (Java-Anwendung, 2012-08) | Hager Deutschland

      Discovery-Tool für IP-Control (Java-Anwendung, 2012-08)

      Tools & Software International 2023-10-30

      ZIP
      243,32 kB
      Bild Editor-Themes für IP-Control REG - 75710004-75710036, Stand: 2014-04 | Hager Deutschland

      Editor-Themes für IP-Control REG - 75710004-75710036, Stand: 2014-04

      Tools & Software de-DE 2023-10-30

      ZIP
      2,08 MB
      Bild Editor-Themes für IP-Control REG - 75710004-75710036, Stand: 2014-04 | Hager Deutschland

      Editor-Themes für IP-Control REG - 75710004-75710036, Stand: 2014-04

      Tools & Software de-DE 2023-10-30

      ZIP
      4,06 MB
      Bild Firmware-Update für 75710004-75710036 - IP-Control REG (DE, R4) | Hager Deutschland

      Firmware-Update für 75710004-75710036 - IP-Control REG (DE, R4)

      Tools & Software de-DE 2023-10-30

      ZIP
      14,41 MB
      Bild Firmware-Update für 75710004-75710036 - IP-Control REG (EN, R7) | Hager Deutschland

      Firmware-Update für 75710004-75710036 - IP-Control REG (EN, R7)

      Tools & Software en-GB, pl-PL 2023-10-30

      ZIP
      35,50 MB
      Bild Firmware-Update für IP-Control (R8, 2016-07) | Hager Deutschland

      Firmware-Update für IP-Control (R8, 2016-07)

      Tools & Software en-GB, de-DE, it-IT, pl-PL, ru-RU 2023-10-30

      ZIP
      152,27 MB
      Bild Firmware-Update für IP-Control (R9 V1.9.3, 2019-10) | Hager Deutschland

      Firmware-Update für IP-Control (R9 V1.9.3, 2019-10)

      Tools & Software de-DE 2023-10-30

      ZIP
      185,15 MB
      Bild Firmware-Update für IP-Control ab Hardwareversion V5 (Version R7, 2014-01) | Hager Deutschland

      Firmware-Update für IP-Control ab Hardwareversion V5 (Version R7, 2014-01)

      Tools & Software International 2023-10-30

      ZIP
      35,58 MB
      Bild Musterprojekt für 75710004-75710036 - IP-Control REG (2011-09) | Hager Deutschland

      Musterprojekt für 75710004-75710036 - IP-Control REG (2011-09)

      Tools & Software International 2023-10-30

      ZIP
      4,07 MB
      Bild Starter Tool für IP-Control (R9, Version 2016-07) | Hager Deutschland

      Starter Tool für IP-Control (R9, Version 2016-07)

      Tools & Software de-DE, it-IT 2023-10-30

      ZIP
      93,20 MB
    • Applikationshandbuch

      Bild Applikationsbeschreibung ETS für 75710004-75710036 - IP-Control REG (DE, 2011-10) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für 75710004-75710036 - IP-Control REG (DE, 2011-10)

      Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01

      PDF
      62,77 kB
      Bild Applikationsbeschreibung ETS für 75710004-75710036 - IP-Control REG (EN, 2012-01) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für 75710004-75710036 - IP-Control REG (EN, 2012-01)

      Applikationshandbuch en-GB, pl-PL 2011-09-22

      PDF
      2,68 MB
      Bild Applikationsbeschreibung ETS für 75710004-75710036 - IP-Control REG (EN, 2014-01) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für 75710004-75710036 - IP-Control REG (EN, 2014-01)

      Applikationshandbuch en-GB, pl-PL 2014-03-31

      PDF
      36,20 kB
    • Handbuch

      Bild Dokumentation für 75710004-75710036 - IP-Control REG (DE, 2014-04) | Hager Deutschland

      Dokumentation für 75710004-75710036 - IP-Control REG (DE, 2014-04)

      Handbuch de-DE 2020-01-01

      PDF
      10,56 MB
      Bild Dokumentationsergänzung CubeVision für 75710004-75710036 - IP-Control REG (DE, 2014-04) | Hager Deutschland

      Dokumentationsergänzung CubeVision für 75710004-75710036 - IP-Control REG (DE, 2014-04)

      Handbuch de-DE 2020-01-01

      PDF
      4,43 MB
    Mehr Downloads

    Ausschreibungstext

    IP-Control

    IP-Controller, zentrale Bedien- und Visualisierungseinheit über Web-Browser für KNX/KNX, KNX-Server zur Versorgung von max. 50 Visualisierungs-Clients mit KNX/KNX-Daten, Unterstützung gebräuchlicher Web-Browser (IE, Netscape, Firefox usw.), auch mit Apple Macintosh nutzbar, frei konfigurierbare grafische Bedienoberfläche zur Darstellung auf dem PC-Bildschirm, integrierte Elementbibliothek mit Standard-Bedienelementen, bis zu 20 Bedienkonfigurationen für unterschiedliche Anwendungen, Inbetriebnahme und Programmierung ohne ETS über Web-Browser, Ferninbetriebnahme/-Wartung von KNX/KNX Anlagen über Internet möglich, mit Konfigurationstool zur Einrichtung von Ip-Einstellungen und Parametrierung, zum Steuern und Visualisieren von z.B. Jalousien, Leuchten, Heizung, Lüftung, Alarmanlage, Sensorik, Zentralfunktionen/Szenarien für Heizung, Jalousie, Beleuchtung usw. durch Endanwender erstellbar, mit integriertem Controller für Logikfunktionen (Verknüpfungen, Grenzwertverarbeitung), Anlegen von Lichtszenen mit jeweils bis zu 28 Telegrammen, mit Wochen- und Jahresschaltuhrfunktion, mit integriertem NTP-Zeitsender, mit Ereignis-Melder zur Benachrichtigung von z.B. Status-/Alarmmeldungen per E-Mail, Einbindung von Netzwerkkameras möglich, Anbindung von externen Bediengeräten (z.B. PDA) über WLAN, Eigener Editor zur Einrichtung und Gestaltung von Bedienoberflächen für mobile Bediengeräte, Steuerung von Multimedia Applikationen, Applikation zur Musiksteuerung (Sqeezebox) über KNX-Bediengeräte oder Visualisierungsoberfläche, Steuerung von Multimedia Applikationen, Datenbankanbindung zur Speicherung von Nutzungs-/Verbrauchsdaten des KNX/KNX möglich, zur LAN-Verbindung einzelner KNX/KNX-Installationen, Verwaltung von 50 Benutzern zur Steuerung der Zugriffsberechtigung, mit updatefähigem Flash-Controller für spätere Funktionserweiterungen, mit Status LED für Betriebsbereitschaft, Datenverarbeitung, KNX/KNX-Kommunikation, LAN-Status, mit RJ45 Port für LAN-Anschluss, Betrieb an unverdrosseltem Ausgang der KNX/KNX Spannungsversorgung möglich (Stromaufnahme beachten), Busanschluss über Anschlussklemme, mit Schraubklemmen.

    Provider abhängig: Nein
    Web server: Ja
    Betriebsspannung: 30 - 30 V
    Versorgungsspannungsart: DC
    Mit LED Anzeige: Ja
    Breite in Teilungseinheiten: 8

    Fabrikat: Berker oder gleichwertig
    Artikel: 75710004
    gewähltes Fabrikat/Typ: ______________________
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG