The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • 75630005
    EAN
    4011334389040
    Marke
    Berker
    VPE
    1 Stück

    KNX EnOcean Gateway KNX 75630005

    Preis
    Preis auf Anfrage

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    KNX EnOcean Gateway KNX

    75630005

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Ausstat­tung
    • Web server
      Nein
    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung
      29 - 29 V
    • Betriebss­pan­nung über Bus
      21 - 32 V
    Konnek­ti­vität
    • Ausfüh­rung Bussystem Schnittstel­le/­Me­dien Gateway
      Medi­en­koppler
    Einstel­lungen
    • Unter­stützten Einstellm­odus
      ETS
    Leis­tung
    • Strom­auf­nahme
      12 mA
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Mit LED Anzeige
      Nein
    Abmes­sungen
    • Breite
      81 mm
    • Tiefe
      25 mm
    Texte
    • Funk­tion
      Jeder Kanal mit unter­schied­li­chen Funk­ti­onen konfi­gu­rierbar, EnOcean Empfän­ger­funk­ti­onen zur Umset­zung in KNX-Te­le­gramme: u. a. Schal­ten, Dimmen, Jalou­sie, Lichts­zene, Fens­ter­kon­takte, Tempe­ra­tur-, Hellig­keitswerte, Anwe­senheits­si­mu­la­tion, Raum­be­dien­ge­räte, EnOcean Sende­funk­ti­onen zur Umset­zung von KNX-Te­le­gram­men: Schal­ten, Dimmen, Jalou­sie, Stel­l­an­triebe, Logik- und Rege­lungs­funk­ti­onen
    • Monta­geart
      Montage Auf UP-Dose möglich

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration 75630005
    PDF
    RoHS Report 75630005
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 75630005 | Hager Deutschland

      Produktbild 75630005

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 75630005 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 75630005

      KNX EnOcean Gateway KNX

      PDF
    • KNX Produktdatenbank

      Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für 75630005 - KNX EnOcean Gateway AP (2013-04) | Hager Deutschland

      KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für 75630005 - KNX EnOcean Gateway AP (2013-04)

      KNX Produktdatenbank International 2020-01-01

      VD5
      2,49 MB
      Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für 75630005 - KNX EnOcean Gateway AP (2013-04) | Hager Deutschland

      KNX Produktdatenbank (ab ETS4) für 75630005 - KNX EnOcean Gateway AP (2013-04)

      KNX Produktdatenbank International 2020-01-01

      KNXPROD
      1,39 MB
    • Applikationshandbuch

      Bild Applikationsbeschreibung ETS für 75630005 - KNX EnOcean Gateway AP (DE, Vers. 6T8089-51A) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für 75630005 - KNX EnOcean Gateway AP (DE, Vers. 6T8089-51A)

      Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01

      PDF
      766,37 kB
      Bild Applikationsbeschreibung ETS für 75630005 - KNX EnOcean Gateway AP (EN, Vers. 6T8089-52A) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für 75630005 - KNX EnOcean Gateway AP (EN, Vers. 6T8089-52A)

      Applikationshandbuch en-GB 2020-01-01

      PDF
      764,73 kB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    •  
    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG