The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Lösungen
    • Inspiration
    • Tools
    • Wissen
    • Support
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • 75630004
    EAN
    4011334217596
    Marke
    Berker
    VPE
    1 Stück

    Funk-Empfänger Ap KNX weiß 75630004

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Funk-Empfänger Ap KNX weiß

    75630004

    • Technische Merkmale
    • Ökologischer Wert
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Ausstat­tung
    • Web server
      Nein
    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung
      29 - 29 V
    • Betriebss­pan­nung über Bus
      21 - 32 V
    Konnek­ti­vität
    • Ausfüh­rung Bussystem Schnittstel­le/­Me­dien Gateway
      Medi­en­koppler
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      0
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Mit LED Anzeige
      Ja
    Abmes­sungen
    • Breite
      110 mm
    • Tiefe
      38 mm
    Texte
    • Funk­tion
      Für Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalou­sie­funk­ti­onen
    • Anschlussart
      Mit Schraub­klemmen
    Funk­ti­onen
    • Anzahl Funk­ti­ons­ka­näle
      50

    Ökologischer Wert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    REACH declaration 75630004
    PDF
    RoHS Report 75630004
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 75630004 | Hager Deutschland

      Produktbild 75630004

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 75630004 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 75630004

      Funk-Empfänger Ap KNX weiß

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 75630004 - Funk Empfänger AP (DE, Stand: 06.2013) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 75630004 - Funk Empfänger AP (DE, Stand: 06.2013)

      Montageanleitung de-DE 2020-01-01

      PDF
      1004,10 kB
      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 75630004 - Funk Empfänger AP (EN, 2013-06) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 75630004 - Funk Empfänger AP (EN, 2013-06)

      Montageanleitung en-GB 2020-01-01

      PDF
      1005,75 kB
    • Tools & Software

      Bild Software für 75630004 - Funk Empfänger AP (DE, 2008-06) | Hager Deutschland

      Software für 75630004 - Funk Empfänger AP (DE, 2008-06)

      Tools & Software de-DE 2023-10-30

      EXE
      304,58 kB
    • KNX Produktdatenbank

      Bild KNX Database (from ETS2) for 75630004 - Radio receiver surface-mounted (2005-11) | Hager Deutschland

      KNX Database (from ETS2) for 75630004 - Radio receiver surface-mounted (2005-11)

      KNX Produktdatenbank International 2023-08-25

      VD1
      162,18 kB
      Bild KNX Database (from ETS2) for 75630004 - Radio receiver surface-mounted (2005-11) | Hager Deutschland

      KNX Database (from ETS2) for 75630004 - Radio receiver surface-mounted (2005-11)

      KNX Produktdatenbank International 2023-08-25

      VD1
      130,11 kB
    • Applikationshandbuch

      Bild Applikationsbeschreibung ETS für 75630004 - Funk Empfänger AP (DE, 2005-06) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für 75630004 - Funk Empfänger AP (DE, 2005-06)

      Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01

      PDF
      265,00 kB
      Bild Applikationsbeschreibung ETS für 75630004 - Funk Empfänger AP (EN, 2001-07) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für 75630004 - Funk Empfänger AP (EN, 2001-07)

      Applikationshandbuch en-GB 2020-01-01

      PDF
      214,09 kB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG