The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • 75500002

Stellantrieb KNX KNX polarweiß 75500002

EAN
4011334231158
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Stellantrieb KNX KNX polarweiß

75500002

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Länge
    1,50 mm
Span­nung
  • Nenn­span­nung
    29 - 29 V
  • Betriebss­pan­nung über Bus
    21 - 32 V
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    0 - 50 °C

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 75500002 | Hager Deutschland

    Produktbild 75500002

  • Produktdatenblatt

    Bild Berker Produktdatenblatt 75500002 | Hager Deutschland

    Berker Produktdatenblatt 75500002

    Stellantrieb KNX KNX polarweiß

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 75500002 - KNX Stellantrieb (DE-EN-NL-FR-NO, Stand: 03.2003) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 75500002 - KNX Stellantrieb (DE-EN-NL-FR-NO, Stand: 03.2003)

    Montageanleitung en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, nn-NO 2020-01-01

    PDF
    193,91 kB
  • KNX Produktdatenbank

    Bild KNX Database (from ETS2) for 75500002 - KNX valve drive (2005-11) | Hager Deutschland

    KNX Database (from ETS2) for 75500002 - KNX valve drive (2005-11)

    KNX Produktdatenbank International 2023-08-25

    VD1
    83,60 kB
    Bild KNX Database (from ETS2) for 75500002 - KNX valve drive (2005-11) | Hager Deutschland

    KNX Database (from ETS2) for 75500002 - KNX valve drive (2005-11)

    KNX Produktdatenbank International 2023-08-25

    VD1
    42,52 kB
  • Applikationshandbuch

    Bild Applikationsbeschreibung ETS für 75500002 - KNX Stellantrieb (DE, 2001-05) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für 75500002 - KNX Stellantrieb (DE, 2001-05)

    Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01

    PDF
    977,02 kB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für 75500002 - KNX Stellantrieb (EN, 2001-07) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für 75500002 - KNX Stellantrieb (EN, 2001-07)

    Applikationshandbuch en-GB 2020-01-01

    PDF
    210,44 kB
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG