The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • 75490001

Wetterstation KNX alu, matt 75490001

EAN
4011334307686
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Wetterstation KNX alu, matt

75490001

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Unverzichtbares Zubehör

Previous
Previous
ST312
ST312
Sicherheitstrafo 230V / 12V und 24V 25VA 4PLE
106,20 €/ Stück
Einer Liste hinzufügen
Einer Liste hinzufügen

Technische Merkmale

Einstel­lungen
  • Unter­stützten Einstellm­odus
    ETS
Span­nung
  • Betriebss­pan­nung über Bus
    21 - 32 V
  • Hilfss­pan­nung
    24 - 24 V
Abmes­sungen
  • Tiefe
    204 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    Alumi­nium
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -20 - 55 °C
Texte
  • Monta­geart
    Für Wand­mon­tage
  • Anschlussart
    Mit Steck­klemmen für Span­nungs­ver­sor­gung

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 75490001 | Hager Deutschland

    Produktbild 75490001

  • Produktdatenblatt

    Bild Berker Produktdatenblatt 75490001 | Hager Deutschland

    Berker Produktdatenblatt 75490001

    Wetterstation KNX alu, matt

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 75490001 - Wetterstation AP (DE, Stand: 03.2014) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 75490001 - Wetterstation AP (DE, Stand: 03.2014)

    Montageanleitung de-DE 2020-01-01

    PDF
    1,38 MB
    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 75490001 - Wetterstation AP (EN, 2014-03) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 75490001 - Wetterstation AP (EN, 2014-03)

    Montageanleitung en-GB 2020-01-01

    PDF
    1,39 MB
  • KNX Produktdatenbank

    Bild KNX Database (from ETS2) for 75490001 - Weather station surface-mounted (2010-04) | Hager Deutschland

    KNX Database (from ETS2) for 75490001 - Weather station surface-mounted (2010-04)

    KNX Produktdatenbank International 2023-08-25

    VD2
    218,08 kB
    Bild KNX Database (from ETS3) for 75490001 - Weather station surface-mounted (2010-04) | Hager Deutschland

    KNX Database (from ETS3) for 75490001 - Weather station surface-mounted (2010-04)

    KNX Produktdatenbank International 2023-08-25

    VD4
    145,81 kB
    Bild KNX Database (from ETS3) for 75490001 - Weather station surface-mounted (2010-04) | Hager Deutschland

    KNX Database (from ETS3) for 75490001 - Weather station surface-mounted (2010-04)

    KNX Produktdatenbank International 2023-08-25

    VD4
    147,40 kB
  • Applikationshandbuch

    Bild Applikationsbeschreibung ETS für 75490001 - Wetterstation AP (DE, 2010-02) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für 75490001 - Wetterstation AP (DE, 2010-02)

    Applikationshandbuch de-DE 2010-02-11

    PDF
    520,62 kB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für 75490001 - Wetterstation AP (EN, 2010-03) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für 75490001 - Wetterstation AP (EN, 2010-03)

    Applikationshandbuch en-GB 2010-03-03

    PDF
    503,38 kB
Mehr Downloads

Ersatzteil

Mehr sehen
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG