KNX CO2 Sensor mit Luftfeuchte- und Temperaturregler, Q.x polarweiß samt 75441329

EAN
4011334450986
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preisgruppe
B082
Preis
371,10 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Strom­auf­nahme Bus Daten­transfer
    12,50 mA
Funk­ti­onen
  • Parallel Betrieb möglich
    Nein
  • Mit Vor-Ort Bedie­nung
    Nein
Werk­stoff
  • Farbe
    Pola­r­weiß
  • RAL Nummer
    9010
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP20
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5 - 45 °C
  • Ener­gie­ef­fi­zi­enz­klasse
    IV (2%)
Span­nung
  • Betriebss­pan­nung über Bus
    21 - 32 V

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACH-konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

KNX CO2 Sensor mit Luftfeuchte- und Temperaturregler, Q.x polarweiß samt

CO2-Sensor mit Raumtemperaturregler, 2 Binäreingängen für Tasterschnittstelle und Demontageschutz. Zur Grenzwertüberwachung für CO2-Konzentration und Luftfeuchte Taupunktalarmierung für z. B. Kühldecken und Wintergärten, zur Vermeidung möglicher Schimmelbildung.


Stromaufnahme Bus Datentransfer: 12,50 mA
Parallel Betrieb möglich: Nein
Mit Vor-Ort Bedienung: Nein
Farbe: Polarweiß
RAL Nummer: 9010
Abmessungen: 70 x 70 mm
Schutzart IP: IP20
Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
Energieeffizienzklasse: IV (2%)
Betriebsspannung über Bus: 21 - 32 V

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 75441329
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.