KNX CO2 Sensor mit Luftfeuchte- und Temperaturr., Q.x anthrazit samt, lackiert 75441326
Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Technische Merkmale
-
Stromaufnahme Bus Datentransfer12,50 mA
-
Parallel Betrieb möglichNein
-
Mit Vor-Ort BedienungNein
-
FarbeAnthrazit
-
RAL NummerÄhnlich RAL 7021
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP20
-
Betriebstemperatur-5 - 45 °C
-
EnergieeffizienzklasseIV (2%)
-
Betriebsspannung über Bus21 - 32 V
-
FunktionBinäre Eingabefunktionen: Schalten, Dimmen, Jalousie, Wertgeber, Lichtszenen-Erweiterungseinheit, Binäreingänge im Betrieb sperrbar
-
TemperaturAlarmierung bei Erreichen des Taupunktes, um z. B. bei Kühldecken oder in Wintergärten Schimmelbildung vorzubeugen
-
MontageartOhne Spreizkrallen
-
Generiert DatenJa
-
DatentypenGrundlegende Informationen, Binäreingang, Generisches KNX-Telegramm, Temperaturmessung, Thermostat
-
DatenformateKNX (TP)
-
Geschätztes tägliches Datenvolumen10 KB - 100 KB
-
Datengenerierung in EchtzeitJa
-
Auf dem Gerät gespeicherte DatenNein
Ökologischer Wert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.
Produktbild 75441326
-
Produktdatenblatt
Berker Produktdatenblatt 75441326
KNX CO2 Sensor mit Luftfeuchte- und Temperaturr., Q.x anthrazit samt, lackiert
PDF -
Montageanleitung
Bedienungs- und Montageanleitung für 754413xx - KNX CO2-Sensor (DE, Stand: 07.2015)
Montageanleitung de-DE 2020-01-01
PDF1,05 MB
Bedienungs- und Montageanleitung für 754413xx - KNX CO2-Sensor (EN, 2015-07)
Montageanleitung en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF1,05 MB -
Produktinformation
Überzeugend im Design - einfach in der Konfiguration:
die Berker RTR-Familie mit domovea (22DE0037)
PDF2,94 MB -
KNX Produktdatenbank
KNX Produktdatenbank (ETS4-ETS5) für 754413XX - KNX CO2 Sensor
KNX Produktdatenbank International 2020-01-01
VD55,47 MB -
Applikationshandbuch
Applikationsbeschreibung ETS für KNXCO2 Sensor (DE, 2016-02)
Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01
PDF5,28 MB
Applikationsbeschreibung ETS für KNXCO2 Sensor (EN, 2016-02)
Applikationshandbuch en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF5,81 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB, de-DE 2021-11-02
PDF218,01 kB
Technische Fragen?
Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.