The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • 75441181

Temperaturregler mit Tasterschnittstelle K.5 bronze, lackiert 75441181

EAN
4011334433378
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Produkt nicht mehr lieferbar

Temperaturregler mit Tasterschnittstelle K.5 bronze, lackiert

75441181

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Downloads
  • Ausschreibungstext
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Tempe­ra­tur­fühler 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Tempe­ra­tur­fühler
  • 161

    Fußbodentemperaturfühler / Fernfühler Hauselektronik

    33,50 €  / Stück*

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Strom­auf­nahme Bus Daten­transfer
    10 mA
Funk­ti­onen
  • Parallel Betrieb möglich
    Ja
  • Mit Vor-Ort Bedie­nung
    Ja
Werk­stoff
  • Farbe
    Bronze
  • RAL Nummer
    1035
Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe
    22,90 mm
  • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
    26 mm
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5 - 45 °C
  • Ener­gie­ef­fi­zi­enz­klasse
    IV (2%)
Span­nung
  • Betriebss­pan­nung über Bus
    21 - 32 V
Texte
  • Monta­geart
    Ohne Spreiz­krallen

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 75441181 | Hager Deutschland

    Produktbild 75441181

  • Produktdatenblatt

    Bild Berker Produktdatenblatt 75441181 | Hager Deutschland

    Berker Produktdatenblatt 75441181

    Temperaturregler mit Tasterschnittstelle K.5 bronze, lackiert

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 754411xx - KNX Temperaturregler (DE, Stand: 07.2010) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 754411xx - KNX Temperaturregler (DE, Stand: 07.2010)

    Montageanleitung de-DE 2020-01-01

    PDF
    351,14 kB
    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 754411xx - KNX Temperaturregler (EN, 2010-07) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 754411xx - KNX Temperaturregler (EN, 2010-07)

    Montageanleitung en-GB 2020-01-01

    PDF
    343,25 kB
  • KNX Produktdatenbank

    Bild KNX Database (from ETS2) for 754411xx - KNX thermostat (2012-11) | Hager Deutschland

    KNX Database (from ETS2) for 754411xx - KNX thermostat (2012-11)

    KNX Produktdatenbank International 2023-08-25

    VD2
    181,40 kB
    Bild KNX Database (from ETS3) for 754411xx - KNX thermostat (2012-11) | Hager Deutschland

    KNX Database (from ETS3) for 754411xx - KNX thermostat (2012-11)

    KNX Produktdatenbank International 2023-08-25

    VD4
    142,83 kB
  • Applikationshandbuch

    Bild Applikationsbeschreibung ETS für 754411xx - KNX Temperaturregler (DE, 2007-11) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für 754411xx - KNX Temperaturregler (DE, 2007-11)

    Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01

    PDF
    1,02 MB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für 754411xx - KNX Temperaturregler (DE, 2020-06) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für 754411xx - KNX Temperaturregler (DE, 2020-06)

    Applikationshandbuch de-DE 2020-06-16

    PDF
    1,21 MB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für 754411xx - KNX Temperaturregler (EN, 2007-07) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für 754411xx - KNX Temperaturregler (EN, 2007-07)

    Applikationshandbuch en-GB 2020-01-01

    PDF
    827,56 kB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für 754411xx - KNX Temperaturregler (EN, 2020-06) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für 754411xx - KNX Temperaturregler (EN, 2020-06)

    Applikationshandbuch en-GB 2020-06-16

    PDF
    1,17 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung

    Konformitätserklärung International 2021-09-23

    PDF
    287,12 kB
    Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung

    Konformitätserklärung International 2021-09-23

    PDF
    278,03 kB
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Temperaturregler mit Tasterschnittstelle K.5 bronze, lackiert

Raumtemperaturregler mit Tasterschnittstelle für individuelle Einzelraumregelung, mit Demontageschutz, Betriebsarten: Komfort, Standby, Nachtabsenkung, Frost-/Hitzeschutz, Taupunkt je durch LED angezeigt, mit Status-LED rot heizen, blau kühlen und gelb für aktiviert, mit Präsenztaste für die Umschaltung zwischen Komfort- und Standby-Betrieb, Präsenztaste und Regulierknopf funktionslos parametrierbar. Für stetige oder schaltende Regelung. Für Heiz- und/oder Kühlbetrieb, Heizen oder Kühlen in 2 Stufen möglich, Ventilschutz parametrierbar, Verhalten bei Busspannungswiederkehr parametrierbar, mit Programmiertaste und roter Programmier-LED, mit 4 unabhängigen Binäreingängen für potenzialfreie Kontakte, 4 Binäreingänge oder 2-3 Binäreingänge und 1-2 Ausgänge parametrierbar, mit integriertem Busankoppler, Busanschluss über Anschlussklemme, Binäreingänge/-ausgänge mit Schraubklemmen. Unterputz-Installation, Flächen-/Designprogramm.

Stromaufnahme Bus Datentransfer: 10 mA
Parallel Betrieb möglich: Ja
Mit Vor-Ort Bedienung: Ja
Farbe: Bronze
RAL Nummer: 1035
Abmessungen: 70.80 x 70.80 mm
Einbautiefe: 22,90 mm
Einbautiefe Unterputz-Dosen: 26 mm
IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
Betriebstemperatur: -5 - 45 °C
Energieeffizienzklasse: IV (2%)
Betriebsspannung über Bus: 21 - 32 V

Fabrikat : Berker oder gleichwertig
Artikel : 75441181
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG