The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • 75441143

Temperaturregler mit Tasterschnittstelle Arsys edelstahl, lackiert 75441143

EAN
4011334289371
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Passende Tools
  • Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Ähnliche Produkte:

75441173
Nach einer langen Auslaufphase ist das Schalterprogramm Arsys nicht mehr verfügbar. Rechteckige Nachfolge-Schalterprogramme im gleichen Format sind K.1 in Kunststoff in den Farben polarweiß glänzend und anthrazit matt oder K.5 in den Ausführungen Edelstahl mattiert und Aluminium eloxiert.
Erfahren Sie mehr zum Schalterprogramm Berker K.1 oder Berker K.5

Temperaturregler mit Tasterschnittstelle Arsys edelstahl, lackiert

75441143

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Tempe­ra­tur­fühler 1 Produkte verfügbar

Optionales Zubehör

  • Tempe­ra­tur­fühler
  • 161

    Fußbodentemperaturfühler / Fernfühler Hauselektronik

    33,50 €  / Stück*

Technische Merkmale

Elek­tri­scher Strom
  • Strom­auf­nahme Bus Daten­transfer
    10 mA
Funk­ti­onen
  • Parallel Betrieb möglich
    Ja
  • Mit Vor-Ort Bedie­nung
    Ja
Werk­stoff
  • Farbe
    Edelstahl
  • RAL Nummer
    9022
Abmes­sungen
  • Einbau­tiefe
    22,90 mm
  • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
    26 mm
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5 - 45 °C
  • Ener­gie­ef­fi­zi­enz­klasse
    IV (2%)
Span­nung
  • Betriebss­pan­nung über Bus
    21 - 32 V
Texte
  • Monta­geart
    Ohne Spreiz­krallen

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Berker REACH declaration 75441143
PDF
Berker RoHS Report 75441143
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 75441143 | Hager Deutschland

    Produktbild 75441143

  • Produktdatenblatt

    Bild Berker Produktdatenblatt 75441143 | Hager Deutschland

    Berker Produktdatenblatt 75441143

    Temperaturregler mit Tasterschnittstelle Arsys edelstahl, lackiert

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 754411xx - KNX Temperaturregler (DE, Stand: 07.2010) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 754411xx - KNX Temperaturregler (DE, Stand: 07.2010)

    Montageanleitung de-DE 2020-01-01

    PDF
    351,14 kB
    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 754411xx - KNX Temperaturregler (EN, 2010-07) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 754411xx - KNX Temperaturregler (EN, 2010-07)

    Montageanleitung en-GB 2020-01-01

    PDF
    343,25 kB
  • Broschüre

    Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

    Hager im Zweckbau

    Ein Partner, mit dem Sie planen können (18DE0070)

    PDF
    6,03 MB
  • Produktinformation

    Bild Überzeugend im Design - einfach in der Konfiguration: | Hager Deutschland

    Überzeugend im Design - einfach in der Konfiguration:

    die Berker RTR-Familie mit domovea (22DE0037)

    PDF
    2,94 MB
  • KNX Produktdatenbank

    Bild KNX Database (from ETS2) for 754411xx-754412xx - KNX thermostat (2009-07) | Hager Deutschland

    KNX Database (from ETS2) for 754411xx-754412xx - KNX thermostat (2009-07)

    KNX Produktdatenbank International 2023-08-25

    VD2
    301,97 kB
    Bild KNX Database (from ETS2) for 754411xx - KNX thermostat (2012-11) | Hager Deutschland

    KNX Database (from ETS2) for 754411xx - KNX thermostat (2012-11)

    KNX Produktdatenbank International 2023-08-25

    VD2
    181,40 kB
    Bild KNX Database (from ETS3) for 754411xx-754412xx - KNX thermostat (2009-07) | Hager Deutschland

    KNX Database (from ETS3) for 754411xx-754412xx - KNX thermostat (2009-07)

    KNX Produktdatenbank International 2023-08-25

    VD4
    304,03 kB
    Bild KNX Database (from ETS3) for 754411xx - KNX thermostat (2012-11) | Hager Deutschland

    KNX Database (from ETS3) for 754411xx - KNX thermostat (2012-11)

    KNX Produktdatenbank International 2023-08-25

    VD4
    142,83 kB
  • Applikationshandbuch

    Bild Applikationsbeschreibung ETS für 754411xx - KNX Temperaturregler (DE, 2007-11) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für 754411xx - KNX Temperaturregler (DE, 2007-11)

    Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01

    PDF
    1,02 MB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für 754411xx - KNX Temperaturregler (DE, 2020-06) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für 754411xx - KNX Temperaturregler (DE, 2020-06)

    Applikationshandbuch de-DE 2020-06-16

    PDF
    1,21 MB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für 754411xx - KNX Temperaturregler (EN, 2007-07) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für 754411xx - KNX Temperaturregler (EN, 2007-07)

    Applikationshandbuch en-GB 2020-01-01

    PDF
    827,56 kB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für 754411xx - KNX Temperaturregler (EN, 2020-06) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für 754411xx - KNX Temperaturregler (EN, 2020-06)

    Applikationshandbuch en-GB 2020-06-16

    PDF
    1,17 MB
  • Tools

    Bild Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow | Hager Deutschland

    Hager Pilot App - Konfigurator für domovea und flow

    Mit der Hager Pilot App können Sie den domovea Server (TJA670, TJA470) und den Energiemanagement Controller (XEM461) einrichten, konfigurieren und verwalten.

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung

    Konformitätserklärung International 2021-09-23

    PDF
    287,12 kB
    Bild Konformitätserklärung | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung

    Konformitätserklärung International 2021-09-23

    PDF
    278,03 kB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG