The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • 75342101
    EAN
    4011334399179
    Marke
    Berker
    VPE
    1 Stück

    Schaltaktor 2fach UP KNX lichtgrau 75342101

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Preis
    Preis auf Anfrage
    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Schaltaktor 2fach UP KNX lichtgrau

    75342101

    • Technische Merkmale
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Einstel­lungen
    • Unter­stützten Einstellm­odus
      ETS
    Konnek­ti­vität
    • Mit Bussystem KNX
      Ja
    • Mit Bussystem KNX-­Funk
      Nein
    Abmes­sungen
    • Höhe
      29 mm
    Werk­stoff
    • Farbe
      Licht­grau
    Ausstat­tung
    • Funk bidi­rek­ti­onal
      Nein
    Elek­tri­scher Strom
    • Nenn­strom
      4 A
    • Busstrom­auf­nahme im Leer­lauf
      5 mA
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Leis­tung
    • Glüh­lam­pen­last 230 V Lampe
      600 - 600 W
    • 230 V Glüh- und Halo­gen­lampen
      600 W
    Span­nung
    • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
      230 - 230 V
    • Betriebss­pan­nung über Bus
      21 - 32 V
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      -5 - 45 °C
    Texte
    • Anschlussart
      Mit Schraub­klemmen

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 75342101 | Hager Deutschland

      Produktbild 75342101

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 75342101 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 75342101

      Schaltaktor 2fach UP KNX lichtgrau

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 75342101 - Schaltaktor 2fach UP (DE-EN-NL-FR-ES-IT, Stand: 03.2013) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 75342101 - Schaltaktor 2fach UP (DE-EN-NL-FR-ES-IT, Stand: 03.2013)

      Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2013-04-23

      PDF
      860,08 kB
    • KNX Produktdatenbank

      Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für 75342101 - Schaltaktor 2fach UP (V0092) | Hager Deutschland

      KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für 75342101 - Schaltaktor 2fach UP (V0092)

      KNX Produktdatenbank International 2020-01-01

      VD5
      147,15 kB
      Bild KNX Produktdatenbank für 75342101 - Schaltaktor 2fach UP (V0092) | Hager Deutschland

      KNX Produktdatenbank für 75342101 - Schaltaktor 2fach UP (V0092)

      KNX Produktdatenbank da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      197,67 kB
      Bild KNX Produktdatenbank für 75342101 - Schaltaktor 2fach UP (V0092) | Hager Deutschland

      KNX Produktdatenbank für 75342101 - Schaltaktor 2fach UP (V0092)

      KNX Produktdatenbank da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      VD5
      253,20 kB
    • Applikationshandbuch

      Bild Applikationsbeschreibung ETS 75341101_75342101 | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS 75341101_75342101

      Applikationshandbuch en-GB 2012-09-13

      PDF
      3,58 MB
      Bild Applikationsbeschreibung ETS für 75341101-75342101 - Schaltaktor UP (DE, Vers. 6T8100-51A) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für 75341101-75342101 - Schaltaktor UP (DE, Vers. 6T8100-51A)

      Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01

      PDF
      2,25 MB
      Bild Applikationsbeschreibung ETS für 75341101-75342101 - Schaltaktor UP (DE, Vers. 6T8100-51B) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für 75341101-75342101 - Schaltaktor UP (DE, Vers. 6T8100-51B)

      Applikationshandbuch de-DE 2012-09-13

      PDF
      3,59 MB
      Bild Applikationsbeschreibung ETS für 75341101-75342101 - Schaltaktor UP (EN, Vers. 6T8100-52A) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für 75341101-75342101 - Schaltaktor UP (EN, Vers. 6T8100-52A)

      Applikationshandbuch en-GB 2020-01-01

      PDF
      1,82 MB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nikGe­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG