The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • 75342001

Schaltaktor 2fach 6 A Schließer Up KNX lichtgrau 75342001

EAN
4011334283843
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Schaltaktor 2fach 6 A Schließer Up KNX lichtgrau

75342001

  • Technische Merkmale
  • Ökologischer Wert
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Einstel­lungen
  • Unter­stützten Einstellm­odus
    ETS
Konnek­ti­vität
  • Mit Bussystem KNX
    Ja
  • Mit Bussystem KNX-­Funk
    Nein
Abmes­sungen
  • Höhe
    28 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    Licht­grau
Ausstat­tung
  • Funk bidi­rek­ti­onal
    Nein
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    6 A
Leis­tung
  • 230 V Glüh- und Halo­gen­lampen
    1200 W
Span­nung
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    30 - 230 V
  • Betriebss­pan­nung über Bus
    21 - 32 V
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5 - 45 °C
Texte
  • Funk­tion
    Binäre Einga­be­funk­ti­o­nen: Schalt-, Dimmer-, Jalou­sie­steu­e­rung und Wert­geber

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS-konform Ja
REACh-SVHC frei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Berker REACH declaration 75342001
PDF
Berker RoHS Report 75342001
PDF

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 75342001 | Hager Deutschland

    Produktbild 75342001

  • Produktdatenblatt

    Bild Berker Produktdatenblatt 75342001 | Hager Deutschland

    Berker Produktdatenblatt 75342001

    Schaltaktor 2fach 6 A Schließer Up KNX lichtgrau

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 75341001, 75342001, 75341002, 75341003 - Schaltaktor 1/2fach UP, Jalousieaktor 1fach 6 A UP, Universal-Dimmaktor UP (DE-EN-NL, Stand: 12.2005) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 75341001, 75342001, 75341002, 75341003 - Schaltaktor 1/2fach UP, Jalousieaktor 1fach 6 A UP, Universal-Dimmaktor UP (DE-EN-NL, Stand: 12.2005)

    Montageanleitung en-GB, de-DE, nl-NL 2020-01-01

    PDF
    293,02 kB
  • KNX Produktdatenbank

    Bild KNX Database (from ETS2) for 75342001 - Switch actuator 2gang flush-mounted (2005-11) | Hager Deutschland

    KNX Database (from ETS2) for 75342001 - Switch actuator 2gang flush-mounted (2005-11)

    KNX Produktdatenbank International 2023-08-25

    VD1
    269,67 kB
    Bild KNX Database (from ETS2) for 75342001 - Switch actuator 2gang flush-mounted (2005-11) | Hager Deutschland

    KNX Database (from ETS2) for 75342001 - Switch actuator 2gang flush-mounted (2005-11)

    KNX Produktdatenbank International 2023-08-25

    VD1
    214,16 kB
  • Applikationshandbuch

    Bild Applikationsbeschreibung ETS für 75342001 - Schaltaktor 2fach UP (DE, 2005-08) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für 75342001 - Schaltaktor 2fach UP (DE, 2005-08)

    Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01

    PDF
    387,19 kB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für 75342001 - Schaltaktor 2fach UP (EN, 2005-08) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für 75342001 - Schaltaktor 2fach UP (EN, 2005-08)

    Applikationshandbuch en-GB 2020-01-01

    PDF
    243,85 kB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG