The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • 75341101

Schaltaktor 1fach UP KNX lichtgrau 75341101

EAN
4011334399155
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Schaltaktor 1fach UP KNX lichtgrau

75341101

  • Technische Merkmale
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Einstel­lungen
  • Unter­stützten Einstellm­odus
    ETS
Konnek­ti­vität
  • Mit Bussystem KNX
    Ja
  • Mit Bussystem KNX-­Funk
    Nein
Abmes­sungen
  • Höhe
    29 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    Licht­grau
Ausstat­tung
  • Funk bidi­rek­ti­onal
    Nein
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    4 A
  • Busstrom­auf­nahme im Leer­lauf
    5 mA
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Leis­tung
  • Glüh­lam­pen­last 230 V Lampe
    600 - 600 W
  • 230 V Glüh- und Halo­gen­lampen
    600 W
Span­nung
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    230 - 230 V
  • Betriebss­pan­nung über Bus
    21 - 32 V
Sicherheit
  • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
    IP20
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5 - 45 °C
Texte
  • Anschlussart
    Mit Schraub­klemmen

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 75341101 | Hager Deutschland

    Produktbild 75341101

  • Produktdatenblatt

    Bild Berker Produktdatenblatt 75341101 | Hager Deutschland

    Berker Produktdatenblatt 75341101

    Schaltaktor 1fach UP KNX lichtgrau

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 75341101 - Schaltaktor 1fach UP (DE-EN-NL-FR-ES-IT, Stand: 03.2013) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 75341101 - Schaltaktor 1fach UP (DE-EN-NL-FR-ES-IT, Stand: 03.2013)

    Montageanleitung en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL 2013-04-23

    PDF
    827,90 kB
  • KNX Produktdatenbank

    Bild KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für 75341101 - Schaltaktor 1fach UP (V0099) | Hager Deutschland

    KNX Produktdatenbank (ab ETS3) für 75341101 - Schaltaktor 1fach UP (V0099)

    KNX Produktdatenbank International 2020-01-01

    VD5
    117,14 kB
    Bild KNX Produktdatenbank für 75341101 - Schaltaktor 1fach UP (V0099) | Hager Deutschland

    KNX Produktdatenbank für 75341101 - Schaltaktor 1fach UP (V0099)

    KNX Produktdatenbank da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

    KNXPROD
    158,97 kB
    Bild KNX Produktdatenbank für 75341101 - Schaltaktor 1fach UP (V0099) | Hager Deutschland

    KNX Produktdatenbank für 75341101 - Schaltaktor 1fach UP (V0099)

    KNX Produktdatenbank da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

    VD5
    192,73 kB
  • Applikationshandbuch

    Bild Applikationsbeschreibung ETS 75341101_75342101 | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS 75341101_75342101

    Applikationshandbuch en-GB 2012-09-13

    PDF
    3,58 MB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für 75341101-75342101 - Schaltaktor UP (DE, Vers. 6T8100-51A) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für 75341101-75342101 - Schaltaktor UP (DE, Vers. 6T8100-51A)

    Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01

    PDF
    2,25 MB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für 75341101-75342101 - Schaltaktor UP (DE, Vers. 6T8100-51B) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für 75341101-75342101 - Schaltaktor UP (DE, Vers. 6T8100-51B)

    Applikationshandbuch de-DE 2012-09-13

    PDF
    3,59 MB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für 75341101-75342101 - Schaltaktor UP (EN, Vers. 6T8100-52A) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für 75341101-75342101 - Schaltaktor UP (EN, Vers. 6T8100-52A)

    Applikationshandbuch en-GB 2020-01-01

    PDF
    1,82 MB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG