The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • https://hager.com/de/suche
Menü
  • Produkte
  • Aktuelles
  • Inspiration
  • Lösungen
  • Wissen
  • Services
  • Tools
  • Unternehmen
Konto
  • Home
  • Katalog
  • 75341006

Jalousie-/Heizungsaktor KNX 1/1-fach mit 3 Binäreingängen UP 75341006

EAN
4011334328551
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Um Zugang zum Shop zu erhalten, müssen Sie mit Ihrem MyHager-Konto eingeloggt sein.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden

Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

Jalousie-/Heizungsaktor KNX 1/1-fach mit 3 Binäreingängen UP

75341006

  • Technische Merkmale
  • Downloads
Kontakt
Datenblatt

Technische Merkmale

Konnek­ti­vität
  • Mit Bussystem KNX-­Funk
    Nein
Span­nung
  • Betriebss­pan­nung über Bus
    21 - 32 V
Elek­tri­scher Strom
  • Max. Schaltstrom
    3 A
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5 - 45 °C
Abmes­sungen
  • Breite in Teilungs­einheiten
    0
Texte
  • Funk­tion
    Binäre Einga­be­funk­ti­o­nen: Schalt-, Dimmer-, Jalou­sie­steu­e­rung und Wert­geber

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild 75341006 | Hager Deutschland

    Produktbild 75341006

  • Produktdatenblatt

    Bild Berker Produktdatenblatt 75341006 | Hager Deutschland

    Berker Produktdatenblatt 75341006

    Jalousie-/Heizungsaktor KNX 1/1-fach mit 3 Binäreingängen UP

    PDF
  • Montageanleitung

    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 75341004, 75341005, 75341006 - Fensterschnittstelle, Jalousieaktor, Heizungsaktor-Up (DE, Stand: 09.2005) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 75341004, 75341005, 75341006 - Fensterschnittstelle, Jalousieaktor, Heizungsaktor-Up (DE, Stand: 09.2005)

    Montageanleitung de-DE 2020-01-01

    PDF
    364,83 kB
    Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 75341004-75341005-75341006 - Fensterschnittstelle, Jalousieaktor, Heizungsaktor-Up (EN, 2005-09) | Hager Deutschland

    Bedienungs- und Montageanleitung für 75341004-75341005-75341006 - Fensterschnittstelle, Jalousieaktor, Heizungsaktor-Up (EN, 2005-09)

    Montageanleitung en-GB 2020-01-01

    PDF
    365,15 kB
  • KNX Produktdatenbank

    Bild KNX Database (from ETS2) for 75341006 - Blind and heating actuator 1 + 1gang flush-mounted (2009-07) | Hager Deutschland

    KNX Database (from ETS2) for 75341006 - Blind and heating actuator 1 + 1gang flush-mounted (2009-07)

    KNX Produktdatenbank International 2023-08-25

    VD2
    256,62 kB
    Bild KNX Database (from ETS2) for 75341006 - Blind and heating actuator 1 + 1gang flush-mounted (2009-09) | Hager Deutschland

    KNX Database (from ETS2) for 75341006 - Blind and heating actuator 1 + 1gang flush-mounted (2009-09)

    KNX Produktdatenbank International 2023-08-25

    VD2
    264,19 kB
    Bild KNX Database (from ETS3) for 75341006 - Blind and heating actuator 1 + 1gang flush-mounted (2009-07) | Hager Deutschland

    KNX Database (from ETS3) for 75341006 - Blind and heating actuator 1 + 1gang flush-mounted (2009-07)

    KNX Produktdatenbank International 2023-08-25

    VD4
    217,59 kB
    Bild KNX Database (from ETS3) for 75341006 - Blind and heating actuator 1 + 1gang flush-mounted (2009-09) | Hager Deutschland

    KNX Database (from ETS3) for 75341006 - Blind and heating actuator 1 + 1gang flush-mounted (2009-09)

    KNX Produktdatenbank International 2023-08-25

    VD4
    274,42 kB
  • Applikationshandbuch

    Bild Applikationsbeschreibung ETS für 75341006 - Jalousie- und Heizungsaktor 1 + 1fach UP (DE, 2009-06) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für 75341006 - Jalousie- und Heizungsaktor 1 + 1fach UP (DE, 2009-06)

    Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01

    PDF
    1,39 MB
    Bild Applikationsbeschreibung ETS für 75341006 - Jalousie- und Heizungsaktor 1 + 1fach UP (EN, 2009-06) | Hager Deutschland

    Applikationsbeschreibung ETS für 75341006 - Jalousie- und Heizungsaktor 1 + 1fach UP (EN, 2009-06)

    Applikationshandbuch en-GB 2020-01-01

    PDF
    1,35 MB
Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

Produkt­ka­talog

  • Zählerplatzsysteme
  • Verteilersysteme
  • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
  • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
  • Ener­gie­ma­na­ge­ment
  • Ladestationen
  • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
  • Raum­an­schluss­sys­te­me
  • Schalt­er­pro­gram­me - De­sign
  • Schalt­er­pro­gram­me - Funk­ti­on
  • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
  • Si­cherheits­tech­nik
  • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
  • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

Support

  • Kontakt
  • Downloads
  • Apps und Software
  • Konfiguratoren und Bestellhilfen
  • Mediathek

Unternehmen

  • Über uns
  • Nachhaltigkeit
  • Messen und Events
  • Karriere
  • Presse
  • Newsletter

Wer sind wir?

  • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.

Folgen Sie uns 

  • Impressum
  • Datenschutz
  • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
  • Barrierefreiheit: teilweise konform

Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG