The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Deutschland
  • Kontakt
  • Privatkunden
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/de/suche
  • Menü
    • Produkte
    • Aktuelles
    • Inspiration
    • Lösungen
    • Wissen
    • Services
    • Tools
    • Unternehmen
    Konto
    • Home
    • Katalog
    • 75330001
    EAN
    4011334246190
    Marke
    Berker
    VPE
    1 Stück

    Heizungsaktor 12fach Triac, 24 V AC, Ap KNX grau 75330001

    Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Heizungsaktor 12fach Triac, 24 V AC, Ap KNX grau

    75330001

    • Technische Merkmale
    • Downloads
    Kontakt
    Datenblatt

    Technische Merkmale

    Konnek­ti­vität
    • Mit Bussystem KNX-­Funk
      Nein
    Span­nung
    • Betriebss­pan­nung über Bus
      21 - 32 V
    • Ausgangs­span­nung
      24 - 24 V
    • Hilfss­pan­nung
      230 - 230 V
    Elek­tri­scher Strom
    • Max. Schaltstrom
      1 A
    Einsatz­be­din­gungen
    • Betrieb­stem­pe­ratur
      0 - 50 °C
    Abmes­sungen
    • Breite in Teilungs­einheiten
      18
    Texte
    • Siche­rung
      Kurz­schluss­fest und über­lastsi­cher (Fein­si­che­rung)
    • Anschlussart
      Mit Schraub­klemmen

    Downloads

    • Produktbild

      Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

      Bild 75330001 | Hager Deutschland

      Produktbild 75330001

    • Produktdatenblatt

      Bild Berker Produktdatenblatt 75330001 | Hager Deutschland

      Berker Produktdatenblatt 75330001

      Heizungsaktor 12fach Triac, 24 V AC, Ap KNX grau

      PDF
    • Montageanleitung

      Bild Bedienungs- und Montageanleitung für 75336001, 75330001 - Heizungsaktor 6/12fach AP 24 V AC (DE, Stand: 08.2003) | Hager Deutschland

      Bedienungs- und Montageanleitung für 75336001, 75330001 - Heizungsaktor 6/12fach AP 24 V AC (DE, Stand: 08.2003)

      Montageanleitung de-DE 2020-01-01

      PDF
      1,04 MB
    • KNX Produktdatenbank

      Bild KNX Database (from ETS2) for 75330001-75336001 - Heating actuator 24 V AC surface-mounted (2005-11) | Hager Deutschland

      KNX Database (from ETS2) for 75330001-75336001 - Heating actuator 24 V AC surface-mounted (2005-11)

      KNX Produktdatenbank International 2023-08-25

      VD1
      41,98 kB
    • Applikationshandbuch

      Bild Applikationsbeschreibung ETS für 75330001 - Heizungsaktor 12fach AP 24 V AC (DE, 2009-07) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für 75330001 - Heizungsaktor 12fach AP 24 V AC (DE, 2009-07)

      Applikationshandbuch de-DE 2020-01-01

      PDF
      140,35 kB
      Bild Applikationsbeschreibung ETS für 75330001 - Heizungsaktor 12fach AP 24 V AC (EN, 2003-02) | Hager Deutschland

      Applikationsbeschreibung ETS für 75330001 - Heizungsaktor 12fach AP 24 V AC (EN, 2003-02)

      Applikationshandbuch en-GB 2020-01-01

      PDF
      324,91 kB
    Mehr Downloads
    Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

    06842 945-9705
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.

    Produkt­ka­talog

    • Zählerplatzsysteme
    • Verteilersysteme
    • Schal­t- und Schutz­ge­rä­te
    • Reihen­ein­bau­ge­rä­te
    • Ener­gie­ma­na­ge­ment
    • Ladestationen
    • Lei­tungs­füh­rungs­sys­te­me
    • Raum­an­schluss­sys­te­me
    • Schalt­er­pro­gram­me
    • Be­we­gungs- und Prä­senz­mel­der
    • Si­cherheits­tech­nik
    • Ge­bäu­de­sys­tem­tech­nik KNX
    • Tür­kom­mu­ni­ka­ti­on

    Support

    • Kontakt
    • Downloads
    • Apps und Software
    • Konfiguratoren und Bestellhilfen
    • Mediathek

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Messen und Events
    • Karriere
    • Presse
    • Newsletter

    Wer sind wir?

    • Drei Marken, ein Ziel: Hager stellt Lösungen und Dienstleistungen für Elektroinstallationen bereit, die das gesamte Spektrum im Wohn- und Zweckbau abdecken.
    • Mehr zum Unternehmen

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutz
    • Richtlinie zur Offenlegung von Schwachstellen
    • Barrierefreiheit: teilweise konform

    Hager Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG