Auslauf

Schalt-/Jalousieaktor 10-/5fach REG für C-Last 16 A KNX lichtgrau 75319003

EAN
4011334399148
Marke
Berker
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

Das Produkt ist leider nicht mehr lieferbar.
Um eine alternative Lösungsmöglichkeit zu finden, wenden Sie sich bitte an unsere technische Anwendungsberatung.


Technische Merkmale

Einstel­lungen
  • Unter­stützten Einstellm­odus
    ETS
Konnek­ti­vi­tät.
  • Mit Bussystem KNX
    Ja
  • Mit Bussystem KNX-­Funk
    Nein
Abmes­sungen
  • Tiefe
    65 mm
Werk­stoff
  • Farbe
    Licht­grau
Ausstat­tung
  • Funk bidi­rek­ti­onal
    Nein
  • Mit Schieber für Hand­schal­tung
    Ja
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    16 A
  • Strom­auf­nahme Bus Ruhe
    8 mA
Frequenz
  • Frequenz
    50 - 60 Hz
Leis­tung
  • Glüh­lam­pen­last 230 V Lampe
    2300 - 2300 W
  • Ausgangs­leis­tung
    2300 W
Span­nung
  • Bemes­sungs­be­triebss­pan­nung Ue
    230 - 230 V
  • System­span­nung
    30 V DC über Bus
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP20
Einsatz­be­din­gungen
  • Betrieb­stem­pe­ratur
    -5 - 45 °C
Texte
  • Anschlussart
    Mit quick­connec­t-­Steck­klemmen
  • Funk­tion
    Mit Sicherheits­funk­ti­onen z. B. für Wind, Regen, Alarm, Mit Posi­tio­nie­rungs­funk­tion für Jalou­sie- und Lamel­len­stel­lung, Mit Sonnen­schutz­funk­tion

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich bei dem Thema Schalterprogramme & Gebäudesteuerung weiter.

06842 945-9705
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.